Zimmer Group社 - 電動グリッパ
電動グリッパ - I/OリンクとデジタルI/O。Zimmer Group社(以下、Zimmer Group)の電動グリッパはインテリジェントなアプリケーション用に開発され、圧縮空気の供給が不要です。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
平行2指グリッパGEH6000IL - 電気式I/Oリンク
Zimmer Groupの平行グリッパシリーズGEH6000ILは、市場で最も柔軟性の高いグリッパシリーズであり、すべての電動サーボ機能を提供します。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
もっと詳しく
平行2指グリッパGEP2000 - 電気式/デジタルI/OとI/Oリンク
Zimmer Groupの平行2指グリッパシリーズGEP2000は、きわめてコンパクトで柔軟性の高いグリッパであり、プラスチック成形工程でのワークのハンドリングなど小型部品専用に開発されています。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
もっと詳しく
平行2指グリッパGEP5000 - 電気式/デジタルI/OとI/Oリンク
Zimmer Groupの平行グリッパシリーズGEP5000は、市場で最も堅牢なグリッパシリーズであり、苛酷な環境条件向けに専用に開発されています。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
もっと詳しく
同心3指グリッパGED5000 - 電気式/デジタルI/OとI/Oリンク
Zimmer Groupの同心3指グリッパシリーズGED5000は、市場で最も堅牢なグリッパシリーズであり、苛酷な環境条件向けに専用に開発されています。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
もっと詳しく








電動グリッパ(I/OリンクとデジタルI/O)の特長
- I/Oリンクテクノロジに基づくプロセスデータとサービスデータの双方向通信
- 最大の自動化セル可用率
- 内蔵の測定システムによる部品測定/制御
- 1本のケーブル(シールドなし)で設置が容易
- 停電時や非常停止時にも自動ロック機構により安全なグリップを確保
- URと完全統合された制御ソフトウェア
平行2指グリッパGEH6000IL(電気式I/Oリンク)の特長
- グリッパ指を最小ストロークから最大ストロークまできわめて柔軟にプログラム可能
- 自動ロック機構を備えたブラシレスドライブテクノロジ
- 力モード、位置決めモード、事前位置決め力モードなどのさまざまなドライブモード
- プロセスデータとサービスデータの双方向通信
- サーボテクノロジにより同じグリッパで広範囲のワークのハンドリングが可能
- URと完全統合された制御ソフトウェア
平行2指グリッパGEP2000(電気式/デジタルI/OとI/Oリンク)の特長
- 長いストロークと小さな設置スペースを両立
- グリップ力を調整可能
- I/Oリンクにより双方向的通信と最大の自動化セル可用率を実現
- 停電時に備えた自動ロック機構
- プラグアンドプレイ - I/O信号またはI/Oリンクを使用して驚くほど簡単に制御可能な単一ケーブル型ソリューション
- URと完全統合された制御ソフトウェア
平行2指グリッパGEP5000(電気式/デジタルI/OとI/Oリンク)の特長
- ブラシレス直流モータ - 最大3000万サイクルまでメンテナンス不要
- ACM制御モジュールと統合化されたデジタルI/O - グリップ力、移動時間、切り換え点の構成を選択可能
- I/Oリンクにより双方向的通信と最大の自動化セル可用率を実現
- 同等の空気圧式グリッパとほぼ同じグリップ力
- 停電時に備えた自動ロック機構
- プラグアンドプレイ - I/O信号またはI/Oリンクを使用して驚くほど簡単に制御可能な単一ケーブル型ソリューション
- IP64準拠の防食性能と密閉性能
- URと完全統合された制御ソフトウェア
同心3指グリッパGED5000(電気式/デジタルI/OとI/Oリンク)の特長
- ブラシレス直流モータ - 最大3000万サイクルまでメンテナンス不要
- ACM制御モジュールと統合化されたデジタルI/O - グリップ力、移動時間、切り換え点の構成を選択可能
- I/Oリンクにより双方向的通信と最大の自動化セル可用率を実現
- 同等の空気圧式グリッパとほぼ同じグリップ力
- 停電時に備えた自動ロック機構
- プラグアンドプレイ - I/O信号またはI/Oリンクを使用して驚くほど簡単に制御可能な単一ケーブル型ソリューション
- IP64準拠の防食性能と密閉性能
- URと完全統合された制御ソフトウェア








必要なソフトウェアバージョン
PolyScopeバージョン3.3以上
依存関係
I/OリンクグリッパとI/Oリンクマスター(ボックス内に格納)
標準の空気圧式グリッパと外部バルブ
認証・規格
Zimmerのすべてのコンポーネントのマニュアルには組み込み適合宣言書が含まれています。宣言書は常にEU機械指令の有効期限に対応しています。
寸法
各シリーズには広範囲な製品ポートフォリオが用意されていますので、アプリケーションの要件に応じてグリッパの最適寸法を選択していただけます。
ライセンスの種類
1回限りの購入

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
-