Close
Choose your language
e-Series OEMモデル– お客様のシステムに容易に統合
OEMやシステムインテグレータ向けに開発されたOEMモデルは、URロボットと小型・軽量のコントロールボックスで構成されています。I/O、ネットワーク、USB、周辺機器ポートなど、e-Series標準モデルのコントロールボックスで利用可能なすべての接続端子と通信機能を装備しています。また、電源インターフェースを内蔵し、ACまたはDCバージョンを選択可能です。
e-Series OEMモデル基本データ
サイズ
W 451 mm x D 168 mm x H 150 mm
電源タイプ
AC / DC
重量
AC 4.7kg /DC 4.3kg
自動化をお考えでしょうか?
安全で柔軟性が高い協働ロボット。あらゆる規模の企業で、かつてないほど容易に自動化を実現します。