生産性を更なる高みへ
未来への投資
繰り返し作業を削減し、付加価値の高い作業へ注力することを可能にします。
オペレータの能力を拡張
複数のロボットを管理することで需要変動に柔軟に対応します。
直感的かつ包括的、そして誰でも容易に操作
PolyScope X は、オートメーションソフトウェアを再定義し、より幅広いユーザーとアプリケーションに対応できるようにします
Polyscopeが更に進化
強化されたユーザーインターフェース
短時間で習得でき、プログラム作成・修正の効率が大幅に向上します。
高度なプログラミング機能
プログラムをモジュール・関数として整理し、よりダイナミックなプログラムを作成できます。
シームレスなインテグレーション
単一のプラットフォームを通じて、これまで以上にさまざまな周辺機器・システムとの接続性が向上します。
パフォーマンスの向上
最適化されたソフトウェアにより、プログラムがスムーズに実行され、応答時間が短縮されます。
Progressive disclosure - 段階的な情報開示
PolyScope X は、使いやすさを向上させるために「段階的な情報開示」に重点を置いています。これにより、現在の作業に必要な機能を集中的に表示してユーザーを導くことで、短期間で操作方法を習得できます。
情報を徐々に明らかにすることで、複雑なプロセスでも段階的にユーザーをガイドし、重要なステップを見落とさないようにします。
いつでも どこからでもプログラミングが可能
オフラインでのロボットプログラミング
PolyScope X のテクノロジースタックにより、ブラウザがあればどんなデバイスからでも使用できます。
プログラムのエクスポートとインポート
PolyScope X を使えば、異なるロボット間でのプログラムの移動がこれまでになく簡単になります。すべてのアプリケーションとプログラムデータを含む 1 つのファイルをエクスポートし、別のファイルにインポートすることができます。
色分け可能な コマンドによりプログラム作成をより速く、そしてさらに 効率的に
読みやすさとわかりやすさの向上
色を使用することで、コマンドの種類を識別しやすくなり、関係や階層を強調してプログラム内の構造を伝えることができます。
理解しやすさの向上
色を使用することで、類似したプロパティを持つノードを識別し、データを即座に理解することができます。
エラーの検出とデバッグ
色付けによって、実行の流れを追跡し、プログラム内の問題を特定することが容易になります。
調整時間を削減
プログラムの予期せぬ停止は、修正に時間とコストがかかり、停止の根本的な原因を見つけるために長いダウンタイムが必要になることがよくあります。カラーノードの導入と、実際のプログラム内の異なる状態や条件を視覚的に区別することで、プログラム全体を確認することなく、プログラムがどこで終了したかを明確に示すことができるようになりました。
よりスムーズな動き。より迅速な結果。
OptiMoveは、相対速度と加速度を直感的に設定できるため、調整が容易になり、よりスムーズな動作と高速なサイクルタイムを実現します。直感的なモーションプログラミングにより、セットアップと操作が簡素化され、再現性の向上により、常に一貫した高品質な結果が保証されます。振動が大幅に低減されたことにより、精度と信頼性が向上します。OptiMoveを使用することで、不要な保護停止を回避し、稼働時間と生産性を最大限に高めることができます。PolyScope X 10.7をダウンロードして、詳細をご確認ください。