Close
Choose your language
スループットの向上
UR Connect を使えば、生産工程におけるKPIを簡単に設定、管理、達成することができます。すべてのURロボットの現在のステータスを一目で監視することで、目標を常に把握することができます。
フリート内のすべてのURロボットが最高のパフォーマンスを発揮できるようにします。
生産の最適化
URロボットのオペレーションをリアルタイムで把握できます。過去のデータを追跡してパフォーマンスを比較し、サイクルタイムと停止履歴を把握し、プロセスを微調整してスループットを向上させます。
ダウンタイムの最小化
稼働停止からの迅速な回復により、生産をスムーズに維持し、稼働率を最大化します。UR Connectを使用すると、離れていてもどこからでも管理対象のURロボットに安全にリモートアクセスできるため、問題に即座に対応できます。緊急時のトラブルシューティングやアップデートの展開も、その場にいなくても行えます。
効率的なフリートマネジメント
ダッシュボードからURロボット全体を簡単に管理できます。自動バックアップと履歴管理で変更点を追跡し、いつでも過去の状態に復旧できます。ブラウザからリモートアップデートと調整を実行し、URロボットの稼働停止を最小限に抑え、稼働時間を最大化します。
ニーズに合わせた運用
UR Connectの機能は UR Care 保守契約プランに含まれ、myUR ポータル からアクセスできます。
UR Connect の利用に必要な条件
- UR Connect を有効にするには、UR Care 保守契約プランが有効であることを確認したうえで、以下が必要になります。
- 1つ以上の有効なmyURアカウント
- PolyScope 5.17以上がインストールされていること
- Polyscope 5.17.xを使用する場合は、UR Connect URCapを別途インストールする必要があります(PS 5.18以降には内蔵されています)
- URロボットには、443番ポートが開いているアクティブな「送信専用インターネット接続」が必要です
お問い合わせはこちら
UR Connectに関する詳しい情報をご希望の方は、connected@universal-robots.com までメッセージをお送りいただくか、お問い合わせフォームにご記入ください。
お客様のURロボットを安心してお使いいただくために、ぜひUR Care をご活用ください。