Close
Choose your language
動作半径
1300 mm
可搬重量
12.5 kg
設置面積
Ø 190 mm
重量
33.5 kg
簡単なプログラミング
特許取得済の技術により、ロボットの経験のないオペレータでも迅速にプログラミングでき、直感的な3Dを活用した画面を通じてロボットを操作できます。任意のウェイポイントにロボットアームを移動させたり、使いやすいタッチスクリーン形式のタブレットで矢印キーにタッチするだけでよいのです。
迅速なセットアップ
ユニバーサルロボットは、これまで数週間単位でかかっていた産業用ロボットのセットアップにかかる時間を数時間単位にまで大幅に削減し、ロボットのセットアップに革命をもたらしました。多くの顧客によると、セットアップに要した平均時間はわずか半日とのことです。また、ロボットの経験が無かったオペレータがロボットを開梱してセットアップし、単純なタスクをプログラムするまでの一連の初期作業に要する時間は1時間未満でした。
柔軟に再配置可能
URロボットの活用方法は1つにとどまりません。軽量、省スペースであるため、生産ラインのレイアウトを変更せずに、様々な用途に対応して再配置も容易に行えます。新しい工程への配置を迅速かつ容易に行うことができ、少量のバッチ生産や速やかな段取変更が必要な場合を含め、現在手作業で行っている作業のほぼすべてを自動化することが可能です。また、反復作業のためにプログラムを再利用することもできます。
協働的で安全
人には好ましくない環境での作業が必要な場合、単純作業をロボットにまかせすることで、作業員を反復作業のストレスから解放し、事故を低減することができます。世界中で使用されている URロボットの80%は、リスクアセスメントを行った結果安全柵なしで、作業者のすぐそばで稼働しています。URロボットの安全機能は、TÜV(ドイツ技術検査協会)による認定を取得済みで高い安全性を有します。
低エネルギー消費で高い可搬重量を実現
協働ロボットでエネルギーを節約する
- URロボットは、従来の産業用ロボットよりも少ない電力で動作します。UR10の平均使用電力は350Wで、これは家庭用ミキサーと同じです。電力消費を抑えながら、作業工程をパワーアップさせることができます。
重い重量物の持ち上げに最適
- 可搬重量12.5kgのUR10は、直径190mmという小さな設置面積を維持しながら、従来の産業用ロボットに代わる頑丈で適応性のあるロボットを提供します。そのため、UR10はより小さなワークスペースでの自動化に最適です。
UR10でスループットを向上
一台のロボットで、さまざまなタスクをこなす
- URロボットの主な利点の一つは、生産ラインや施設全体の複数の作業工程に適用できる柔軟性です。パレタイジング、ピックアンドプレース、マシンテンディング、溶接など、異なるアプリケーションに同じロボットを再配置することも可能です。
早い投資回収
- 多くのURロボットユーザーは、投資回収機関を年単位ではなく月単位で計算しています。
UR10でスループットを向上
生産性が500%飛躍的に向上。人件費も半減。わずか3ヶ月でROIを達成。
DCL LOGISTICS
「5人のチームが丸一日かけて行う作業を、ロボットシステムは2時間以内に行うことができます。ロボティクスシステムは、人件費を50%以上削減することができます。」DCL LOGISTICS チーフ・レベニュー・オフィス、ブライアン・トゥー氏。
溶接の生産性を高め、労働力不足を解消する
MT SOLAR
"協働ロボット "が動きながら、溶接しているすぐそばで作業できます。私の部下はフードを下げたまま、すぐそばで部品を交換することができます。彼らはとても快適に作業しています」。
見積が欲しい
お見積もりの為にお客様の情報をご入力ください
今すぐお見積りを
フォームに必要事項を入力すると、お客様とお客様のビジネスを知ることができ、お見積もりをお送りすることができます。
3つのステップ
- フォームに記入する
- 私たちのチームの地域担当者が、自動化したいタスクについて話し、すべての質問に答えるために、ご連絡します。
- お客様のビジネスニーズに合わせたソリューションのご提案とお見積りをさせていただきます。
また、お客様の施設でのデモ紹介の予約や、協働ロボットの仕様書やCADファイルを請求することもできます。お気軽にお問合せください。