動作半径
可搬重量
据付面積
重量
簡単なプログラミング
特許取得済の技術により、ロボットの経験のないオペレータでも迅速にプログラミングでき、直感的な3Dを活用した画面を通じてロボットを操作できます。任意のウェイポイントにロボットアームを移動させたり、使いやすいタッチスクリーン形式のタブレットで矢印キーにタッチするだけでよいのです。
迅速なセットアップ
ユニバーサルロボットは、これまで数週間単位でかかっていた産業用ロボットのセットアップにかかる時間を数時間単位にまで大幅に削減し、ロボットのセットアップに革命をもたらしました。多くの顧客によると、セットアップに要した平均時間はわずか半日とのことです。また、ロボットの経験が無かったオペレータがロボットを開梱してセットアップし、単純なタスクをプログラムするまでの一連の初期作業に要する時間は1時間未満でした。
柔軟に再配置可能
URロボットの活用方法は1つにとどまりません。軽量、省スペースであるため、生産ラインのレイアウトを変更せずに、様々な用途に対応して再配置も容易に行えます。新しい工程への配置を迅速かつ容易に行うことができ、少量のバッチ生産や速やかな段取変更が必要な場合を含め、現在手作業で行っている作業のほぼすべてを自動化することが可能です。また、反復作業のためにプログラムを再利用することもできます。
協働的で安全
人には好ましくない環境での作業が必要な場合、単純作業をロボットにまかせすることで、作業員を反復作業のストレスから解放し、事故を低減することができます。世界中で使用されている URロボットの80%は、リスクアセスメントを行った結果安全柵なしで、作業者のすぐそばで稼働しています。URロボットの安全機能は、TÜV(ドイツ技術検査協会)による認定を取得済みで高い安全性を有します。
産業向け協働ロボット、UR16E
産業用ロボットアームUR16eは、当社の協働ロボットシリーズの中で最も重い可搬重量を備えています。
-
UR16eは、ワークの重量が大きく、かつ高精度と信頼性が要求される作業向けに開発されました。
-
UR16eはプログラミングも簡単で、迅速にセットアップでき、協働的で安全です。当社の他の協働ロボットと同様、業界最短の投資回収期間を誇ります。
お客様の成功事例をご覧ください
協働ロボットにより、BW INDUSTRIEは労働力を50%、収益を70%増加させることができました。
BW INDUSTRIE
生産拠点を海外に移すことなく競争力を維持しようとするBW Industrieは、協働による自動化に目を向け、目覚ましい成長を遂げました。「これらの成功は、協働ロボットの継続を後押ししています。今後半年でユニバーサルロボットを2台導入する予定です」とLaurent Wagner氏は締めくくった。
GUANGZHOU LI GONG、堅牢な協働ロボットでスマート工場に変身
GUANGZHOU LI GONG
「以前は、各CNCの前に作業者が1人いて、製品の搬入・搬出をフォローしていました。今では、5台のCNCマシンに1人の作業者がいればよく、人手がかかりません」「URの協働ロボットは安全で使いやすいので、私たちはURを選びました。また、より多くのUR ロボットの採用や、新しいアプリケーションプラットフォームへの統合の可能性を探っていきます。」とCEOのLi Weichongは語ります。
具体的なアプリケーションについて詳しく知る
見積が欲しい
お見積もりの為にお客様の情報をご入力ください
今すぐお見積りを
フォームに必要事項を入力すると、お客様とお客様のビジネスを知ることができ、お見積もりをお送りすることができます。
3つのステップ
- フォームに記入する
- 私たちのチームの地域担当者が、自動化したいタスクについて話し、すべての質問に答えるために、ご連絡します。
- お客様のビジネスニーズに合わせたソリューションのご提案とお見積りをさせていただきます。
また、お客様の施設でのデモ紹介の予約や、協働ロボットの仕様書やCADファイルを請求することもできます。お気軽にお問合せください。