動作半径
可搬重量
設置面積
重量
製品アップデート:自動化できる用途をさらに広げる
2024年10月のアップデートで、可搬重量がプラス5kg増加し、合わせてアーム動作の最適化を実施しました。このアップデートにより、UR20の可搬重量は後述する条件下で最大25kgとなり、重量物の搬送をより高精度に制御できるようになります。小型・軽量である利点はそのままに、さらに多くの用途に適用することが可能になります。
ロボット手先のフランジ面が真下を向いた姿勢で対象物の上面を把持・吸着してハンドリングする条件で、このプラス5kgが適用できるようになります。より大型の協働ロボットを選択することなく、スペース効率と生産性の高いシステム構築を実現します。
当該アップデートは、2024年10月末に発表されるPolyScope 5.19で利用可能になります。
BUILT FOR TODAY, READY FOR TOMORROW
UR20は、ゼロから考え直し、設計し直し、再構築しました。ソフトウェアからエンドキャップに至るまで、次世代のパフォーマンスと品質を実現するために設計されており、スループットと稼働時間を向上させ、より多くの製品をこれまで以上に迅速に市場に送り出すことができます。
UR20は、高い可搬重量、高速性、優れたモーションコントロールのすべてを、軽量で小さな設置面積で実現し、既存の生産スペースに最適な多用途性を提供します。特別な電気接続や高価な配線工事は必要ありません。UR20は、単相の標準電源があれば、大きな進化を遂げたパフォーマンスを発揮します。
2022 IDEA Award Winner
Category Robotics
2022 LEAP Award Winner
Category Industrial Automation - Bronze
日常作業の自動化
価値の低い繰り返し作業は、作業者の集中力を低下させ、ミスの可能性を高め、部品のばらつきや生産スケジュールの遅延の原因となります。
従業員の保護
製造業における労働災害の原因トップ5を見ると、8%が反復運動によるもので、24%が過労によるものとなっています。UR20は、従業員に負担をかける作業を自動化することができ、従業員が最も必要とされる場所で価値を創造することができます。
専門知識の伝達
ノードベースのプログラムは、操作のステップを視覚的に表現するため、理解しやすく最適化しやすいです。 大規模なワークプレイスのセットアップやアプリケーションにおいて、労働力のギャップや不足があっても生産性を維持することができます。
将来への備え
作業内容に応じて、プログラムの構築、変更、保存、アップロードを簡単に行うことができます。 実行中のプログラムを分析し、改善することで、ダウンタイムなしに最適化することができます
大きな発想 それは、遠くまで届くこと
協働ロボットの自動化とスループットの向上を、より要求の厳しい重労働となる悪環境のアプリケーションに拡大することができます。
- 重い部品のピッキング、梱包、パレタイジングが必要な場合、UR20はお客様の効率と生産性の向上に貢献します。 UR20は標準的なユーロパレットに対応し、最大2mの高さまで積み重ねることができます。
マシンテンディング
- UR20は、切断、穴あけ、機械加工、成形などの機械に、様々な大きさの部品を柔軟に加工することができます。 UR20はどのような位置にも取り付けることができ、マシンテンディングのドアなど、作業場のオブジェクトの周りを簡単に移動することができます。
全く新しいスケールのパフォーマンス
ゼロから再設計されたソフトウェアは、ジョイントアーキテクチャにこれまでにないモーションコントロール性能をもたらし、閉じたカプセル内で最大65%のスピードアップと25%のトルクアップを達成します。
- 可搬重量の増加により、より重いワークのハンドリングが可能になり、また、2つ以上のエンドエフェクターを構成するオプションにより、サイクルタイムがさらに向上します。 ディーゼルエンジン、ドライブライン、トランスミッション、バッテリー組立などの大型機器の製造や組み立てには、人間とロボットの共同作業が必要になることがよくあります。
溶接
- 部品やコンポーネントの長い継ぎ目に手を伸ばす必要があるアプリケーションでは、UR20の小さな設置面積が、同じ生産セルで複数のロボットを使用することを可能にします。 新しいジョイント構造により、動作の一貫性が向上し、1750mmのリーチ形状により作業領域が広がります。
ご質問はございませんか?
UR20に関するよくあるご質問をまとめましたので、FAQページでご覧ください。また、UR20-questions@universal-robots.comへ直接メールをお送りいただくことも可能です。
見積が欲しい
お見積もりの為にお客様の情報をご入力ください
UR20は、協働ロボットの素晴らしいファミリーの一員となり、ビジネスの迅速な展開とより多くの成果を実現します。
UR20は、従来の革新的なシリーズと次世代の高性能協働ロボットとのギャップを埋める、誰もが待ち望んでいたミッシングピースです。