Close
Choose your language
動作半径
850 mm / 33.5 ins
可搬重量
5 kg / 11 lbs
据付面積
Ø 149 mm
重量
20.6 kg / 45.4 lbs
簡単なプログラミング
特許取得済の技術により、ロボットの経験のないオペレータでも迅速にプログラミングでき、直感的な3Dを活用した画面を通じてロボットを操作できます。任意のウェイポイントにロボットアームを移動させたり、使いやすいタッチスクリーン形式のタブレットで矢印キーにタッチするだけでよいのです。
迅速なセットアップ
ユニバーサルロボットは、これまで数週間単位でかかっていた産業用ロボットのセットアップにかかる時間を数時間単位にまで大幅に削減し、ロボットのセットアップに革命をもたらしました。多くの顧客によると、セットアップに要した平均時間はわずか半日とのことです。また、ロボットの経験が無かったオペレータがロボットを開梱してセットアップし、単純なタスクをプログラムするまでの一連の初期作業に要する時間は1時間未満でした。
柔軟に再配置可能
URロボットの活用方法は1つにとどまりません。軽量、省スペースであるため、生産ラインのレイアウトを変更せずに、様々な用途に対応して再配置も容易に行えます。新しい工程への配置を迅速かつ容易に行うことができ、少量のバッチ生産や速やかな段取変更が必要な場合を含め、現在手作業で行っている作業のほぼすべてを自動化することが可能です。また、反復作業のためにプログラムを再利用することもできます。
協働的で安全
人には好ましくない環境での作業が必要な場合、単純作業をロボットにまかせすることで、作業員を反復作業のストレスから解放し、事故を低減することができます。世界中で使用されている URロボットの80%は、リスクアセスメントを行った結果安全柵なしで、作業者のすぐそばで稼働しています。URロボットの安全機能は、TÜV(ドイツ技術検査協会)による認定を取得済みで高い安全性を有します。
UR5Eは、あらゆるものを手の届く範囲に置いてくれます。
軽量かつ柔軟性のある協働ロボットーユニバーサルロボット製UR5は、最大5kgの可搬重量に対応し、危険な反復作業を自動化することができます。
プロセスの最適化
-
可搬重量が5kgのUR5eは、ピック&プレイス、品質検査などの中程度の重量を扱う工程の自動化に最適です。動作半径は最大850mm、手の届く範囲での作業を自動化することで、他の生産工程に作業者を振り向けて効率を向上させることもできます。
簡単なプログラム
-
UR5eはプログラミングが簡単で、迅速に設定できます。当社の他の協働ロボットと同様、業界最短の投資回収期間を誇ります。
成功事例を見る
汎用性の高いUR5eの導入で生産性が400%向上
AIM PROCESSING
トレイの積み重ね、コンベアからの部品の取り出し、ワークの脱着など、AIM Processingでは、ユニバーサルロボットの協働ロボットが、面倒な作業の一部を担っています。
協働ロボットの研磨により、ANDREW PIERCE BOWLSのスループットが40%向上し、2ヶ月のROIを達成しました。
ANDREW PIERCE BOWLS
「URロボットは、今年の我々のビジネスプランに非常に欠かせないものとなっています」とマイク・ウェルチ氏は言います。「私たちは20%以上の成長を遂げたので、来年もその成長を続けたいと考えています。URのアプリケーションを持つことは、その達成に役立つと思います。」
UR5Eの関連アプリケーション
見積が欲しい
お見積もりの為にお客様の情報をご入力ください
今すぐお見積りを
フォームに必要事項を入力すると、お客様とお客様のビジネスを知ることができ、お見積もりをお送りすることができます。
3つのステップ
- フォームに記入する
- 私たちのチームの地域担当者が、自動化したいタスクについて話し、すべての質問に答えるために、ご連絡します。
- お客様のビジネスニーズに合わせたソリューションのご提案とお見積りをさせていただきます。
また、お客様の施設でのデモ紹介の予約や、協働ロボットの仕様書やCADファイルを請求することもできます。お気軽にお問合せください。