Close
Choose your language
UR5 코봇 솔루션은 플라스틱 몰딩 제조업체의 시간과 에너지를 절약합니다
Universal Robots은 Linaset에 UR5 솔루션을 설치함으로써 생산 라인 작업에 소모되는 작업자의 시간과 에너지를 줄였을 뿐만 아니라, 생산성과 효율을 향상시켰습니다.
도전 과제:
Linaset은 자동차와 기타 산업체에 플라스틱 몰딩을 공급하기 위해, 부품의 연마 공정을 안전하고 정밀하며 효율적인 방식으로 자동화해야 했습니다.
과거에는 특수 연마제를 사용하여 몰딩의 양쪽 면을 수공으로 연마했습니다. 이 수작업은 마무리하는 데 시간과 자원이 많이 소요됩니다.
또한, 분진과 소음이 많은 작업장에서 연마 어플리케이터를 올바르게 고정하기 위해 작업자의 물리적 힘이 상당히 필요했습니다. 이 모든 상황에 맞는 적절한 자동화 솔루션이 필요합니다.
동영상 — UR5 로봇, LINASET, 체코 공화국
솔루션:
Linaset은 주문 후 일주일 이내에 UR5 로봇 암을 설치하고 테스트 모드로 작동시켰습니다. 로봇 암은 간단한 연마제 어플리케이터 고정대를 갖춘 기존의 작업장에서 작업자가 몰딩을 지그에 놓고 회전시키는 1회의 작업 시간 동안 몰딩의 양쪽 면을 연마할 수 있습니다.
몰딩 1개당 작업 시간이 30%까지 절약되는 것을 즉시 확인할 수 있습니다. 즉, 생산성을 높이는 동시에 품질과 정확성 또한 높은 수준으로 유지할 수 있습니다. 연마제 충전이 필요할 경우 로봇에서 자동으로 공급량 부족을 인식하고 작동을 멈춥니다.
6개월 이상 매일 24시간 테스트한 결과, Linaset에서는 UR5와 관련하여 단 1건의 결함이나 예상치 못한 생산 중단 시간도 발생하지 않았습니다. 또한, 정기적인 청소나 제어부 먼지 제거 이외에는 열악한 환경에서도 서비스 작업이나 부품 교환 등이 필요하지 않았습니다.
Linaset의 Petr Šromota 주요생산부장은 로봇이 생산 공정에서 유연하게 작동하기까지 걸리는 시간이 아주 짧아 인상적이라고 말합니다. "이 로봇을 작업장에 배치해 안정적인 작업을 시작하려면 별도의 대기 시간 없이 며칠 내에 가능합니다"라고 Petr Šromota 주요생산부장은 설명했습니다.
UR5를 유통하는 EXACTEC에서 로봇 설치 시 초기 구성과 기본적인 교육도 담당했기 때문에 직원이 로봇을 프로그래밍하고 유지관리할 수 있었습니다. Linaset은 이제 더욱 효율적이며 생산성 높은 프로세스로 생산이 가능하게 되었으며, 연마제 사용량은 35%나 감소했습니다.
“"로봇을 작업대 위에 장착하고 연마제 어플리케이터 노즐을 부착하는 데 필요한 간단한 부속품을 생산하는 것은 어려운 작업이 아니었습니다. 로봇 암 프로그래밍 또한 직접 하는 데 어려움이 없었습니다."”
- 반복적이거나 육체적 노력을 요하는 대량의 정밀 작업 수행
- 안전성 향상
- 생산성 및 정확성
- 비용 절감
- 짧은 투자 비용 회수 기간
- 사출 성형
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.