Close
Choose your language
Multi-wing은 제한된 작업 공간에서 생산을 자동화하기 위한 로봇 암 솔루션이 필요했습니다.
도전 과제:
소규모 회사인 Multi-Wing CZ는 환풍기용 축류팬을 제조합니다. 글로벌 조직으로 커나가면서 Multi-Wing CZ는 점점 증가하는 수요를 따라 잡기 위해 생산 프로세스의 자동화가 필요했습니다. 그러나 제한된 작업 공간으로 인해 방호벽이 필요 없는 로봇 암 솔루션을 필요로 하게 되었습니다.
"우리는 처음부터 무엇을 원하는지 분명히 알고 있었습니다. 빠르고 다목적용인 작고 저렴한 로봇이면 충분했습니다. 작업 공간을 아낄 수 있도록 안전 덮개가 필요 없는 로봇 말이에요." Multi-Wing CZ의 생산 개발 부서 부매니저인 David Hosek이 말합니다.
솔루션:
Multi-Wing CZ는 알루미늄 주물을 허브로 만드는 자동화 선반에 UR 5 로봇을 활용하기로 결정했습니다. 로봇 암은 미완의 주물을 큰 통에서 선반으로 가져와 기계 가공 후 제거하고, 그런 다음 자동 브로칭 기계로 넘겨 홈을 깍아냅니다. 그리고 이 모든 작업은 안전 덮개 없이 진행됩니다. 방호벽을 제거함으로 인해 Multi-Wing CZ는 로봇 센터의 배치를 바꾸고, 기계 공장 내 좀 더 넓은 공간을 확보할 수 있었습니다.
UR5의 설치는 각 부품의 생산 비용을 10-20% 가량 저렴하게 만들었으며, 매년 336 시간까지 추가 수용량이 증대되었습니다. 70%에 달하는 주입 가속과 기계 부품의 교체 시 10초 가속 덕분에 이러한 성취를 달성했습니다.
“"경쟁 제조사들의 로봇과 비교했을 때 UR5는 더 짧은 투자금 회수 기간을 제공했습니다. 수많은 비용 절감과 새로운 가능성을 가져다 준 유연하고 빠르며 가격이 합리적인 이 솔루션에 대해 불만이 전혀 없습니다. 유니버설 로봇 기술이 이보다 더 만족스러울 수 없지요." David Hosek이 말합니다.”
- 제한된 공간으로 인해 방호벽이 필요 없는 로봇이 필요했습니다.
- 쉬운 프로그래밍
- 빠른 셋업
- 유연한 배치
- 협업 및 안전
- 조립
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.