로봇은 Ronet SP의 생산에 활기를 불러옵니다.
도전 과제:
매년 1,000여 종의 스프링을 생산하는 Ronet은 제품의 전반적인 품질을 향상시키면서도 생산 프로세스를 단순화하는 방법을 찾고 있었습니다. 대략 15%의 생산 제품이 수출되므로 높은 품질 기준이 필수적이었습니다. 이러한 수출 제품이 반품되면 브랜드의 명성에 흠이 될 뿐 아니라 비용 및 시간이 소비되기 때문입니다.
또한 로봇은 현재 직원들과 가까이 일할 수 있어야하므로 작거나 안전 덮개가 없는 제품이 선호되었습니다.
솔루션:
Ronet은 폴란드 UR 디스트리뷰터인 Pol-Sver와 협업하여 UR5를 기반으로 전체 생산 라인 자동화를 구축했습니다. UR5 로봇은 탑재 허용량 5kg에 동작 범위 850mm입니다. 이동성과 작은 크기 덕분에 생산 시설 내 다른 작업대에서도 활용될 수 있습니다. 매우 직관적인 로봇 프로그래밍은 완성된 솔루션에 중요한 요소입니다.
"높은 품질을 보장하고 제조 프로세스의 효율성을 증대시키기 위한 방법은 혁신적인 제조에 있다고 믿습니다. 다른 다목적성과 로봇이 특수 안전 덮개 없이 직원들과 나란히 바로 옆에서 작업할 수 있다는 이 로봇의 특별한 특징 때문에 생산 라인용으로 Universal Robots의 로봇을 선택하였습니다.” Ronet의 CEO인 Bogumił Zach이 말합니다.
"우리 입장에서는 직관적인 운영과 쉬운 프로그래밍이 매우 중요했습니다. 로봇을 원하는 위치로 안내하려면 로봇의 이동 궤적은 제어 패널 뿐만 아니라 수동으로도 조작이 가능해야했습니다.”
Ronet은 앞으로 완전 자동화 제조 설비 건설을 표함하여 더욱 많은 로봇을 도입할 계획입니다.
- 반복적인 업무에서 직원들을 해방시켰습니다.
- 제품의 전반적인 품질 개선
- 쉬운 프로그래밍
- 유연한 배치
- 협업 및 안전
- 짧은 투자 회수 기간
- 픽앤플레이스
- 품질 검사
- 머신 텐딩
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.