Close
Choose your language
협업 로봇 암은 과학 및 연구 커뮤니티에서 발전과 혁신을 도웁니다
정밀한 로봇 암으로 자동화합니다
UR 로봇은 혁신적인 솔루션을 개발하고 객관적인 정보 수집 및 분석을 위한 기초를 조성하는 데 도움이 되도록 과학 및 연구 공동체 전체에서 사용됩니다. 로봇 공학 기술은 그 어느 때보다도 과학 및 연구와 밀접해졌습니다. 합리적인 가격 덕분에 Universal Robots의 로봇 암은 여러 연구 기관 및 대학에서 사용되고 있습니다.
과학에서의 로봇 동료
과학은 항상 신기술로 우리를 안내해줍니다. Universal Robots의 로봇 암이 더럽고 위험하고 단조로운 작업에서 인간 연구자를 대체하여 반복성 긴장 장애와 사고로 인한 부상을 줄일 수 있습니다. 전 세계에 존재하는 수천 대의 UR 로봇 중 80 퍼센트는(성공적인 위험 평가 후) 안전 보호 장치 없이 인간 조작자 바로 옆에서 작업합니다. 당사 로봇의 안전 시스템은 TÜV (The German Technical Inspection Association)의 승인 및 인증을 받았습니다.
정밀도와 일관성이 프로젝트의 성공의 열쇠라면 UR 협업 로봇 팔이 해결책이 될 수 있습니다. Universal Robots의 로봇 암은 매번 0.1mm(0.004인치)의 정확도를 지닌 정확한 프로세스와 사전 정의된 워크플로를 미세한 편차로 일관성 있게 반복적으로 수행하여 연구나 분석을 위한 최적의 조건을 제공합니다.
아래 사례를 살펴보거나 당사의 현지 대리점에 문의하여 자세한 내용을 알아보고 귀사의 작업을 자동화하는 데 어느 로봇이 적합한지 알아 보십시오.
준비되셨습니까?
협업 로봇은 비용 면에서 효과적이고 안전하며 유연하게 배치할 수 있습니다. 가성비가 높고 안전하며 유연한 협동 로봇(또는 코봇)은 전례없이 쉬운 자동화가 가능하며 중소기업에서도 이러한 이점을 누릴 수 있습니다.