Close
Choose your language
협업 산업용 로봇 암은 플라스틱 및 폴리머 생산에 사용됩니다
협업 로봇 암을 사용하여 가치를 추가하고 플라스틱 및 폴리머 생산의 안전성 향상
Universal Robots의 산업용 로봇은 디게이팅, PCB 적재 및 배출, 픽앤플레이스 프로젝트를 포함하여 플라스틱 및 폴리머 생산의 모든 영역에서 사용할 수 있습니다. 플라스틱 및 폴리머 제조 시에는 여러 공정과 온도 범위를 적용해야하는 다양한 물질을 다루어야 하기 때문에 높은 유연성이 필요합니다.
생산의 여러 단계를 자동화할 수 있습니다. 주위에 아무도 없어도 가능합니다. Universal Robots의 로봇 암은 플라스틱 및 폴리머를 생산하는 동안 발생하는 유독 가스에 작업자들이 노출되는 것을 줄입니다. UR 로봇은 또한 제조 라인에서 날카로운 플라스틱 물체를 깎거나 다룰 때 작업자들을 보호해주어 안전도를 향상시켜줍니다. 협업 로봇 암은 작업자들의 반복 작업을 대체하는 데 효과적이며 생산 가능량을 늘려줍니다.
플라스틱 및 폴리머 공정을 유연하게
다종 다양한 플라스틱 및 폴리머 생산시 다양한 생산 공정을 거치기 때문에 생산은 자주 바뀌어야 합니다. Universal Robots의 로봇 암은 직원 차원에서 조정할 필요 없이 생산을 증가하거나 감소시킬 수 있습니다.
Universal Robots의 로봇 암은 공간 절약형 경량 로봇이며, 생산 레이아웃을 변경하지 않고도 다수의 작업에 쉽게 재배치할 수 있습니다. 로봇을 새로운 공정으로 이동하는 것은 쉽고 빠릅니다. 따라서 플라스틱 및 폴리머 생산 그리고 기타 분야의 적은 배치 생산이나 빠른 생산 전환을 포함하여 거의 모든 작업을 신속하게 자동화할 수 있습니다.
아래 사례를 살펴보거나 당사의 현지 대리점에 문의하여 자세한 내용을 알아보고 귀사의 작업을 자동화하는 데 어느 로봇이 적합한지 알아 보십시오.
준비되셨습니까?
협업 로봇은 비용 면에서 효과적이고 안전하며 유연하게 배치할 수 있습니다. 가성비가 높고 안전하며 유연한 협동 로봇(또는 코봇)은 전례없이 쉬운 자동화가 가능하며 중소기업에서도 이러한 이점을 누릴 수 있습니다.