Close
Choose your language
협동로봇 팔을 사용한 정확한 디스펜싱 어플리케이션
유니버설 로봇의 디스펜싱 어플리케이션을 사용하여 폐기물을 줄이고 정확도도 높입이세요
협동로봇으로 접착, 밀봉, 도장 및 기타 디스펜싱 작업에 유연성, 효율성 및 자유를 더할 수 있습니다. 내장된 힘 / 토크 감지 기능을 제공하는 e- 시리즈 로봇은 일관된 흐름 및 정확한 설치를 통해 남는 조각, 폐기물을 줄여줍니다. 유연하고 가벼운 로봇을 어플리케이션 지원이 필요한 영역에서 쉽게 사용할 수 있습니다. 작업이 완료되면 로봇을 다른 용도로 재배치할 수도 있습니다.
로봇이 위험한 작업을 처리함으로써 작업장 안전을 향상시킵니다. 로봇이 사람과 접촉할 때, 특허받은 기술이 접촉 거리를 제한합니다. 또한 UR 로봇은 사람이 로봇의 작업 영역에 들어갔을 때 감소 모드로 작동하고, 사람이 떠나면 최고 속도로 다시 시작하도록 프로그래밍할 수 있습니다.
Dispensing (투여)
- 유니버설 로봇 팔은 IP-54 인증을 받았습니다. 부식성 액체 환경에서 작업할 때는 추가 보호 조치가 필요합니다.
- 대규모 시설의 소량 생산에서는 재배치하기에 비용이 효율적이지 않은 경우에도 Universal Robots 로봇 팔은 손쉬운 프로그래밍과 짧은 설정 시간으로 큰 도움이 됩니다.
- 새로운 프로세스로 로봇을 이동하는 것은 빠르고 쉽습니다. 가까운 이동, 빠른 전환 작업을 포함한 거의 모든 수동 작업을 자동화할 수 있습니다. 로봇은 반복 작업에 프로그램을 재사용할 수 있습니다.
Gluing (접착)
- 싱크대, 창문, 기계 및 자동차 부품에 이르기까지 많은 산업 분야에 적용할 수 있는 이 로봇은 사이클 시간을 단축하고 제품 품질을 향상시키는 데 도움을 줍니다.
- 정확히 같은 양의 접착제를 지속적으로 투여하려면 인간의 힘을 뛰어넘는 능력이 필요한데, UR 로봇은 항상 일정한 압력을 유지할 수 있습니다. 일관된 품질을 보장하되 생산 비용을 줄여 운영을 최적화하십시오.
Welding (용접)
- TIG, MIG, 스팟, 아크, 초음파 및 플라즈마와 같은 UR 로봇으로 수많은 유형의 용접이 가능합니다. 협동로봇 팔을 설치하여 얻는 많은 장점 중 하나는 생산 중단 시간 감소 및 자재 낭비 감소입니다.
시작할 준비가 되셨습니까?
협동로봇은 비용 효율적이고 안전하며 유연하게 구축할 수 있습니다. 협동로봇(코봇)은 중소 기업도 자동화를 매우 쉽게 하도록 돕습니다.