Close
Choose your language
샌딩, 연마 및 마감 어플리케이션에서의 인간과 로봇의 협업
협동로봇 팔을 연마 및 버핑 어플리케이션에 적용하세요
힘(force) 모드가 내장된 유니버설 로봇을 사용함으로써 곡선 및 고르지 않은 표면에서도 일관된 연마 및 버핑을 보장합니다.
연마, 버핑 및 샌딩 작업은 섬세하고 섬세한 터치가 필요합니다. 힘 제어 기능이 있는 유니버설 로봇은 원하는 힘을 얻기 위해 위치를 자동으로 조정할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 다른 제조업체의 추가 비용이나 복잡한 작업이 필요하지 않으며 이 기능은 Universal Robots e-Series 코봇 라인에 표준으로 제공됩니다.
로봇이 위험한 작업을 처리함으로써 작업장 안전을 향상시킵니다. 로봇이 사람과 접촉하면 특허받은 기술이 접촉 거리를 제한합니다. 또한 UR 로봇은 사람이 로봇의 작업 영역에 들어갔을 때 감소 모드로 작동하고, 사람이 떠나면 최고 속도로 다시 시작하도록 프로그래밍할 수 있습니다.
- 미리 계산된 축 주위에 특정 토크를 적용하십시오.
- 일관성 및 계획한 품질을 보장합니다.
- 인체 공학적으로 어렵고 힘든 작업으로부터 작업자를 도우십시오.
- 조정 가능한 힘 모드를 통해 곡선 및 고르지 않은 표면을 연마하십시오.
협동로봇 어플리케이션을 시작할 준비가 되셨습니까?
협동로봇은 비용 효율적이고 안전하며 유연하게 구축 할 수 있습니다. 협동로봇(코봇)은 중소 기업도 자동화를 매우 쉽게 하도록 돕습니다.