Close
Choose your language
물류를 다루는 로봇을 사용하여 쉽게 포장, 팔레타이징, 빈 피킹 및 키트 어플리케이션을 만들 수 있습니다
e-commerce 및 물류 성장에는 자동화된 BIN 피킹 및 포장에 대한 협업과 혁신이 필요합니다
협동로봇으로 자재 취급, 포장 및 팔레타이징, 빈 피킹, 라벨링 및 키트 작업을 간소화하십시오. 가벼운 협동로봇 팔로 자재 취급 작업을 자동화하여 반복적인 작업과 무거운 물건을 들어올리는 수고를 덜 수 있습니다. 자동화는 새로운 제품을 포장하는 비용이 상승하거나 제품 수명 주기가 단축되는 것에 대응할 수 있고, 인력 부족에도 불구하고 물량 피크 시점에 쉽게 대응할 수 있습니다.
혁신적인 그리퍼, 컴퓨터 비전 및 머신 러닝 시스템을 갖춘 코봇은 빈 또는 토트와 같은 정형적이지 않은 환경에서도 다양한 물건을 들어올릴 수 있습니다. 통합된 SKU 스캐닝, 거의 모든 크기 및 모양의 파우치 및 제품을 픽업할 수 있는 기능으로 전자 상거래, 주문 처리, 창고 보관, 물류 및 공급망 운영이 더 간단하고 빠르고 효율적으로 됩니다.
UR 로봇의 직관적이고 프로그래밍하기 쉬운 인터페이스는 반복 작업뿐만 아니라 작은 어플리케이션에도 적합합니다. 모든 작업에서 필요에 따라 로봇을 재프로그래밍하고 재배치할 수 있습니다. 작업 흐름이 변경되면 작은 크기와 가벼운 디자인으로 자재 취급하는 로봇 팔을 새로운 구조에 빠르고 쉽게 배치할 수 있습니다.
포장 및 팔레타이징 로봇-유니버설 로봇
- UR 로봇은 대부분의 포장 및 팔레타이징 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 공간 절약형 로봇은 재프로그래밍이 가능하며 다양한 기계와 함께 사용할 수 있습니다.
- 인체 공학적으로 어렵고 반복적인 작업에서 작업자를 도우십시오.
- Universal Robots의 로봇 팔을 사용하면서 보다 중요한 작업을 수행할 인력을 확보 할 수 있습니다.
- 운영 비용을 절감하십시오. Universal Robots는 로봇 프로그래밍, 설정 및 전용 차폐 작업 셀과 관련된 추가 비용 없이 로봇 자동화의 모든 잠점을 제공합니다. 회수 기간은 평균 195일로 로봇 업계에서 가장 빠릅니다.
- 성수기에는 UR 로봇이 연중 무휴 24 시간 작동하여 비즈니스를 끊임없이 생산해낼 수 있습니다. 필요에 따라 언제든 작업과 어플리케이션을 재설치하고 다시 프로그래밍할 수 있습니다.
- 유니버설 로봇 팔은 IP-54 인증을 받았습니다. 부식성 액체 환경에서 작업할 때는 추가 보호 조치가 필요합니다.
시작할 준비가 되셨습니까?
협동로봇은 비용 효율적이고 안전하며 유연하게 구축할 수 있습니다. 협동로봇(코봇)은 중소 기업도 자동화를 매우 쉽게 하도록 돕습니다.