Close
Choose your language
효율적인 팔레타이징
코봇 팔레타이징 솔루션으로 라인 종단 작업을 최적화하고 생산성을 높이세요.
로봇 팔레타이징 가이드 받기팔레타이징 코봇으로 효율성 혁신을 시작하세요
팔레타이징은 거의 모든 생산 시설에서 수행되는 라인 종단 작업입니다. 따라서 안정적이고 효율적인 팔레타이징 시스템은 비즈니스 연속성에 중대한 요소입니다. 그러나 시스템으로 인해 금새 병목 현상이 발생할 수 있습니다. 그 이유는 무엇일까요?
- 제조 산업에서 노동력 부족이 심화되고 있습니다.
- 사람들은 그렇게 힘든 작업을 하려고 들지 않습니다.
- 작업자는 높은 부상 위험을 안고 있어 장기 결근으로 이어질 수 있습니다.
- 고용 및 포장 비용은 나날이 증가하고 있습니다.
이것이 바로 협동로봇 팔레타이징을 고려해야 하는 이유입니다. 협동로봇은 휴식 시간 없이 작업할 수 있으므로 생산량을 크게 늘리고 제품을 더 빨리 시장에 출시할 수 있습니다.
또한 로봇 팔레타이징은 작업자의 안전 향상을 위한 방법이기도 합니다. 무거운 물건을 들어올리고 적재하는 작업은 코봇이 대신하기 때문에 직원의 부상 또는 근긴장 위험이 낮아집니다.
팔레트에 제품을 적재하고 정리하는 작업에 협동로봇을 사용하면 다음을 포함한 다양한 이점이 있습니다.
“매년 플랜트에서 팔레타이징 관련 직책에 지원하는 신청자의 수가 점점 줄어들고 있습니다. 팔레타이징은 효율적으로 수행되어야 하는 핵심 공정입니다. 패키징 작업을 위해 암의 작동 반경이 충분한 로봇이 필요했습니다. 로봇이 수행해야 하는 작업은 잎차가 들어 있는 다양한 상자를 집어서 팔레트에 올려 놓는 일이었습니다.”
Dariusz Ratajczak
자동화 전문 책임자, Unilever
팔레타이징 요구사항에 맞는 턴키 솔루션
코봇 솔루션으로 최상의 결과를 얻으세요.
유니버설 로봇은 프로젝트 아이디어부터 제품의 팔레트 적재까지 코봇 팔레타이징 셀을 빠르고 효율적으로 가동할 수 있도록 전문가 조언과 리소스를 제공합니다.
신뢰할 수 있는 파트너로 구성된 UR의 에코시스템에서 팔레타이징 솔루션을 구축하기 위해 필요한 제품과 서비스를 찾을 수 있습니다. 비즈니스에 맞는 맞춤형 팔레타이징 솔루션을 즉시 구축할 수 있는 솔루션 파트너와 OEM, 최대 규모의 코봇 엔드 이펙터 쇼룸 등 고객의 팔레타이징 요구사항에 응답할 수 있는 평탄한 경로가 마련되어 있습니다.
고객이 보유한 가용 리소스와 기술력에 적합한 솔루션, 적재할 박스와 적재 패턴을 효율적으로 처리할 수 있는 솔루션을 찾도록 도와드리겠습니다.
팔레타이징 작업 자동화에 대해 자세히 알아보시겠습니까?
팔레타이징 자동화의 이점을 살펴보고 다양한 산업 분야에서 협동로봇을 사용하여 팔레타이징 작업을 수행하는 방법을 알아보세요.