Close
Choose your language
로봇 팔을 사용한 정밀한 품질 검사, 테스트 및 측정
협동로봇을 사용하여 일관성을 높이고 제품의 품질을 유지하세요
Universal Robots의 협동로봇 팔은 프로젝트 성공의 키 포인트인 정확성과 일관성을 제공합니다. 로봇은 정밀한 편차와 함께 정확한 프로세스와 계획한 프로세스를 일관되고 반복적으로 추적하며, 연구와 분석을 위한 최상의 환경을 제공합니다.
몇 초 동안 같은 움직임을 반복해서 같은 정밀도로 반복하기 위해서는 초인간적인 능력이 필요합니다. 품질 검사를 자동화하면 측정의 일관성을 높이고 높은 품질 수준을 유지할 수 있습니다. UR 로봇 팔의 +/- 0.03mm (30 미크론)의 반복성은 품질 검사 및 테스트 응용 분야에서 빠른 정밀 처리를 자동화하는 데 적합합니다.
UR + 인증 비전 카메라가 장착된 로봇 팔은 비파괴 테스트 및 3D 측정을 위한 간편한 플러그 앤 플레이 통합을 제공함으로써 제품의 품질을 더욱 보장합니다. 결함이 있는 부품을 포장하거나 운송하기 전에 객관적으로 식별하고 찾아낼 수 있습니다.
- 크기가 작고 가벼운 로봇 디자인으로 인해 유니버설 로봇은 좁은 공간에서도 쉽게 설치할 수 있습니다.
- 직원이 하는 반복적인 작업을 줄이고 품질 검사 프로세스의 일관성을 향상시킵니다.
- 운영 비용을 절감하십시오. Universal Robots는 로봇 프로그래밍, 설정 및 전용 차폐 작업 셀과 관련된 추가 비용 없이 로봇 자동화의 모든 잠점을 제공합니다. 회수 기간은 평균 195일로 로봇 업계에서 가장 빠릅니다.
- 품질 검사 로봇을 새로운 프로세스로 빠르고 쉽게 옮길 수 있습니다. 소규모 설치 및 빠른 전환 작업을 포함한 거의 모든 수동 작업을 자동화할 수 있습니다. 반복 작업에 로봇 프로그램을 재사용할 수 있습니다.
- 유니버설 로봇 팔은 IP-54 인증을 받았습니다. 부식성 액체 환경에서 작업할 때는 추가 보호 조치가 필요합니다.
시작할 준비가 되셨습니까?
협동로봇은 비용 효율적이고 안전하며 유연하게 구축 할 수 있습니다. 협동로봇(코봇)은 중소 기업도 자동화를 매우 쉽게 하도록 돕습니다.