Close
Choose your language
UNIVERSAL ROBOTS의 협동로봇
당사의 코봇 제품군은 3, 5, 12.5, 16, 20, 30kg의 6가지 페이로드 옵션을 제공하며 이는 다양한 애플리케이션에 사용 가능하게 합니다. 6축의 관절로 구성되어 있어 놀라운 유연성 및 기존 생산 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다. 코봇은 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다.
아래에서 귀사에 가장 필요한 사이즈의 협동로봇 암을 선택하십시오.
UR3e
UR3e는 초소형, 초경량 협동산업로봇으로 탁상용 애플리케이션에 이상적입니다. 설치 면적이 작기 때문에 기계 내부 혹은 기타 좁은 작업 공간에 직접 설치하는 것이 알맞게 설계되었습니다. 무게는 고작 24.3lbs(11kg)에 불과하나 페이로드는 6.6lbs(3kg)에 360도 회전하는 손목 관절 그리고 무한히 회전하는 마지막 조인트로 이루어져 있어 가벼운 조립 및 스크류 드라이빙 어플리케이션 분야에 적합합니다.
UR5e
UR5e는 중형 작업 (최대 5kg)을 위해 제작된 경량 산업용 협동로봇입니다. 이 범용 로봇은 다양성과 적응성을 염두에 두고 제작되었습니다. UR5e는 다양한 애플리케이션에 완벽하게 통합되도록 설계되었습니다.
UR10e
UR10e는 매우 다양한 용도로 쓰일 수 있는 협동 산업용 로봇 암으로 높은 가반 하중 (12.5kg)과 긴 도달 반경을 갖추고 있습니다.
1300mm의 도달 반경은 정밀도 혹은 페이로드 성능을 저하시키지 않으면서 넓은 작업 공간에 걸쳐 있습니다. UR10e 는 머신 텐딩, 팔레타이징, 포장 등의 광범위한 애플리케이션 분야를 해결합니다.
UR16e
UR16e는 작은 설치 공간 내에서 16kg의 가반 하중을 자랑하며 고 중량 소재 핸들링, 포장, 스크류 드라이빙과 너트 드라이빙 애플리케이션에 이상적입니다. 이 강력한 로봇으로 더욱 무거운 엔드 이펙터 및 멀티 파트 핸들링이 가능해졌으며, 특히 짧은 사이클 타임을 달성하는 데 유용합니다.
UR20
UR20은 처음부터 새롭게 구성, 설계, 제조되었습니다. 소프트웨어부터 엔드 캡에 이르는 모든 디테일이 전략적으로 설계되어 차세대 성능과 품질을 제공하기 때문에 작업량과 가동 시간을 늘리고 어느 때보다 빠르게 더 많은 제품을 생산할 수 있습니다.
귀사의 비즈니스에 가장 적합한 코봇을 알아보십시오
아래에서 로봇을 선택하여 비교해보십시오
UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | UR20 | UR30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
반경 |
500 mm
/ 19.7 ins |
850 mm
/ 33.5 ins |
1300 mm
/ 51.2 ins |
900 mm
/ 35.4 ins |
1750 mm
/ 68.9 ins |
1300 mm
/ 51.2 ins |
페이로드 |
3 kg
/ 6.6lbs |
5 kg
/ 11 lbs |
12.5 kg
/ 27.55 lbs |
16 kg
/ 35.3 lbs |
25 kg
/ 55.12 lbs |
35 kg
/ 77.16 lbs |
설치 면적 | Ø 128 mm | Ø 151 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm | Ø 245 mm | Ø 245 mm |
중량 |
11.2 kg
/ 24.7 lbs |
20.6 kg
/ 45.4 lbs |
33.5 kg
/ 73.9 lbs |
33.1 kg
/ 73 lbs |
64 kg
/ 141.1 lbs |
63.5 kg
/ 139.9 lbs |
UR3e 더 알아보기 UR3e 더 알아보기 | UR5e 더 알아보기 UR5e 더 알아보기 | UR10e 더 알아보기 UR10e 더 알아보기 | UR16e 더 알아보기 UR16e 더 알아보기 | UR20 더 알아보기 UR20 더 알아보기 | UR30 더 알아보기 UR30 더 알아보기 |
Universal Robots에서 우리는 전 세계 모든 규모의 사업체에 안전하고 유연하며 사용하기 쉬운 협동로봇을 제공하는데 전념하고 있습니다. 당사에서 개발하는 협동로봇은 반복적이고 지루한 공정을 자동화하고 간소화합니다. 협동로봇은 이렇게 생산부서를 도와 조작자들을 더욱 재미있는 작업에 배치할 수 있도록하여 귀사에 더 많은 가치를 가져올 것이며, 또한 새로운 도전 과제를 제공, 일자리를 창출할 수 있도록 합니다.