코봇으로 비즈니스 판도를 바꿀 수 있습니다
유니버설 로봇의 코봇은 어려운 프로그래밍, 오랜 설치, 폐쇄된 작업장 등으로부터 제조업체가 기존 로봇에 대한 추가 비용 없이 고급 로봇 자동화의 모든 이점에 접근할 수 있도록 합니다. 소규모 생산 및 혼합 제품 조립의 자동화 비용도 저렴해집니다.
비디오 보기왜 코봇인가?
코봇은 사람과 작업 공간을 공유하도록 설계되어 모든 규모의 비즈니스에서 그 어느 때보다 쉽게 자동화할 수 있습니다. 이러한 이점의 코봇은 다양한 어플리케이션을 위한 게임 체인저가 되었습니다.
쉬운 프로그래밍
프로그래밍 경험이 없는 운영자는 Universal Robots의 특허 기술을 통해 코봇을 신속하게 설정하고 운영할 수 있습니다. 직관적인 3D 시각화를 통해 로봇 암을 원하는 웨이 포인트로 이동하거나 사용하기 쉬운 터치 스크린 태블릿의 화살표 키를 터치하면됩니다.
빠른 설치
Universal Robots는 코봇 설정을 혁신하여 설치 시간을 몇 주에서 몇 시간으로 줄였습니다. 고객이보고 한 평균 설정 시간은 반나절입니다. 숙련되지 않은 작업자도 일반적으로 1 시간 내에 로봇 포장을 풀고 장착하고 첫 번째 간단한 작업을 프로그래밍할 수 있습니다.
유연한 자동화
한 가지만 할 수 있는 기존 로봇처럼 제한을 두지 마십시오. 로크웰 오토메이션의 로봇은 가볍고 공간을 절약하며 생산 레이아웃을 변경하지 않고도 여러 애플리케이션에 쉽게 재배치 할 수 있습니다. 코봇을 새로운 프로세스로 이동하는 것은 빠르고 쉽습니다. 소규모로 이루어지는 실행과 빈번한 라인 전환에서도 자동화를 할 수 있습니다
협업과 안전
코봇에 더럽고 위험하며 둔한 작업을 넘겨 반복적인 긴장과 우발적인 부상을 줄입니다. 전 세계 수천 개의 로봇 중 80 %가 (위험 평가 후) 안전 보호 없이 작동합니다 . 코봇의 안전 시스템은 TÜV(독일 기술 검사 협회)의 승인 및 인증을 받았습니다.
유니버설 로봇은 42,000 개 이상의 코봇을 판매했으며 전 세계에서 매일 수천 개의 생산 현장에서 사용되고 있습니다.
오늘 시작하기
코봇은 비용 효율적이고 안전하며 유연하게 배포 할 수있는 협동로봇입니다. 협동로봇(코봇)은 전 세계의 중소 기업에서도 자동화를 그 어느 때보다 쉽게 만들고 있습니다.