e-Series 협동로봇 시스템 - OEM 통합용으로 특별 제작
OEM 및 자동화 통합업체를 위해 제작된 협동로봇 시스템은 신뢰성 높은 로봇 암에 가볍고 설치하기 쉬운 제어 박스를 결합한 구조입니다. 이 패키지에는 I/O, 네트워크, USB, 주변 장치 포트, 안전 설정 등 e-Series 플랫폼에서 제공하는 모든 연결, 통신, 기능이 포함됩니다. 어플리케이션의 전원 요구 조건에 가장 적합한 AC 및 DC 모델 중에서 선택하십시오.
e-Series OEM 제어 박스에 관한 간단한 정보
크기
451 mm x 168 mm x 150 mm (17.8 in x 6.6 in x 5.9 in)
전원
AC 또는 DC
중량
AC 4.7 kg (10.4 lbs), DC 4.3 kg (9.5 lbs)
READY TO GET STARTED?
See what the OEM robots can do, how easy it can be programmed, and how flexible it is.