생산성 향상
미래를 위한 투자
반복적인 작업에 소요되는 시간을 줄이고 가장 중요한 업무에 집중하세요.
오퍼레이터 역량 강화
여러 대의 로봇을 관리하여 수요를 충족합니다.
직관적, 포괄적, 높은 접근성
PolyScope X는 자동화 소프트웨어를 재정의하도록 설계되어 더 많은 사용자와 애플리케이션에서 자동화 소프트웨어에 액세스하고 이를 효과적으로 사용할 수 있게 해줍니다.
향상된 고급 기능
향상된 사용자 인터페이스
학습 곡선을 줄이고 워크플로 효율성을 개선하도록 설계되었습니다.
고급 프로그래밍 기능
향상된 스크립팅 옵션 및 복잡한 자동화 작업을 지원합니다.
원활한 통합
단일 플랫폼을 통해 다양한 자동화 구성 요소를 연결하고 관리합니다.
성능 향상
최적화된 소프트웨어 설계 패턴이 더욱 원활하게 실행되어 응답 시간이 빨라집니다.
Progressive disclosure(단계별 가이드)
PolyScope X는 사용성을 개선하고 당면 작업의 중요 기능들을 중앙에서 제공하기 위해Progressive disclosure(단계별 가이드) 방법을 채택하여 학습 곡선을 줄입니다.
정보를 단계적으로 공개함으로써 복잡한 프로세스를 단계별로 안내하여 사용자가 중요한 과정을 놓치지 않도록 합니다.
어디서나 원하는 시간에 프로그래밍할 수 있습니다!
오프라인 로봇 프로그래밍
PolyScope X의 기술 스택에 기반하여 어떤 기기에서나 브라우저를 통해 프로그램을 사용할 수 있습니다.
프로그램 내보내기 및 가져오기
PolyScope X를 사용하면 여러 로봇 간에 프로그램을 교환하는 것이 그 어느 때보다 쉬워집니다. 모든 애플리케이션 및 프로그램 데이터가 포함된 단일 파일을 한 로봇에서 내보내고 다른 로봇으로 가져올 수 있습니다.
Colored Node를 사용하여 프로그램을 더 빠르고 효과적으로 구축할 수 있습니다.
가독성 및 명확성 향상
컬러를 통해 Node 유형을 더 쉽게 식별하고, 관계와 계층 구조를 강조 표시하여 프로그램 내 구조를 시각화할 수 있습니다.
이해도 향상
직원은 로봇처럼 일하는 것이 아니라 로봇과 함께 일하며, 컬러는 데이터에 대한 즉각적인 인사이트를 제공하여 속성이 유사한 Node를 식별할 수 있게 해줍니다.
오류 감지 및 디버깅
컬러를 지정하면 손쉽게 실행 흐름을 추적하고 프로그램 내에서 문제를 식별할 수 있습니다.
다운타임 최소화
연구에 따르면, 프로그램이 중단되면 문제 해결에 많은 시간과 비용이 소요될 수 있다고 합니다. Colored Node를 도입함으로써 실제 프로그램 내의 다양한 상태 또는 조건을 시각적으로 구분하고 프로그램이 종료된 위치를 명확하게 표시할 수 있게 되었습니다.
더 부드러운 움직임. 더 빠른 결과.
OptiMove는 상대 속도와 가속도를 설정하는 직관적인 방법을 제공하여, 손쉬운 튜닝, 부드러운 동작, 빠른 사이클 타임을 가능하게 합니다. 직관적인 동작 프로그래밍은 설정과 조작을 단순화하며, 반복성 개선은 매번 일관된 고품질 결과를 보장합니다. 진동이 현저히 감소되어 정밀도와 신뢰성이 향상됩니다. OptiMove를 사용하면 불필요한 보호 정지를 피할 수 있어 가동 시간과 생산성을 극대화할 수 있습니다. PolyScope X 10.7을 다운로드하여 살펴보세요.