미국 일리노이 주 시카고의 맥코믹 플레이스 (McCormick Place) 북쪽 홀은 2019 년 4 월 8-11일에만 수천 명의 참석자들이 참석했습니다. Automate Show는 로봇이 연주하는 악기부터 복잡한 픽 앤 플레이스 (pick-and-place) 애플리케이션에 이르기까지 모든 것을 선보이며 전시 업체를 환영했습니다.
고객과 UR + 파트너는 UR의 협동로봇과 어떻게 협력할까요? 유니버설 로봇은 자동화 전시회에서 관심과 질문에 답하였고 이 비디오에서 몇 가지 인사이트를 요약, 전시회의 애플리케이션 클러스터를 소개합니다. 또한 기록적인 UR 협동로봇 종류를 보여줍니다.
올해 행사는 20,000 명이 넘는 참석자와 500 개 이상의 전시 업체 덕분에 가장 성공적인 Automate Show가 성사되었습니다. 최전방에 위치하여 가장 크고, 많은 관심을 받은 부스 중 하나는 크기가 40 x 60 피트인 유니버설 로봇 부스입니다. 이 부스는 다섯 개의 주요 섹션을 선보였으며, 그 중 4 개는 공동 연구원이 현재 상당한 성장을 겪고 있는 산업을 반영하여 수직 세그먼트에 개별 애플리케이션을 표시했습니다.
조립
당사 비디오는 조립을 나타내는 모든 클러스터의 내레이션을 표시합니다 : 나사 구동 프로세스에서 50 Nm 이상의 토크를 적용하는 V6 엔진 블록을 조립하는 UR10e : Robotiq 2F-140 그리퍼 및 힘을 사용하여 Universal Robots 컨트롤 박스를 조립하는 데 협력하는 두 개의 UR5e 코어 Force Copilot.
가공 처리
처리 클러스터에있는 UR cobots; Dynabrade sander 와 UR3e를 사용하여 복잡한 표면에 적응하면서 UR10e 연마를 관찰하면 최소의 설치 공간을 위해 장착되어 e-Series의 내장 된 Process Motion을 일정한 공구 속도로 활용하여 디스펜스 작업을 수행 할 수 있습니다.
머신 텐딩
기계 절삭 섹션에서는 스핀들 가동 시간을 늘리기 위해 이중 Robotiq HAND-E 그리퍼를 사용하여 선반 머신과 CNC 머신을 동시에 처리하는 단일 UR5e로로드 및 언로드 어플리케이션을 보여주었습니다.
포장
당사 비디오는 포장 팔레트에서 디 팔레 타이 징 및 팔레 타이 징을 보여주는 SKF LIFTKIT 수직 7 축을 사용하는 UR10e : 상자를 다루기 위해 OnRobot’의 RG2 그리퍼를 사용하는 UR5e와 포장을 처리하는 Piab의 Piab’s piCOBOT 그리퍼를 갖춘 두 번째 UR5e 의 캔 : Pick-it 3D 카메라와 Schmalz CobotPump 솔루션을 사용하여 빈에서 임의로 방향 지정된 부품을 가져 오는 UR5e.
PLAY-PEN
"Play-Pen"이라고 불리는 다섯 번째 섹션은 방문객에게 인근 Universal Robots 직원의 도움 하에 교수형 펜던트를 사용하여 4 개의 협동로봇 중 1개를 프로그래밍하는 것을 배울 수있는 양방향 "체험형" 환경을 제공했습니다. 이 섹션은 교육 및 엔터테인먼트 분야에서 가장 인기있는 섹션 중 하나였으며 다양한 산업 분야의 부스 방문객을 끌어 들였습니다.