![](/media/1814538/jvc-indonesia.jpg?width=500&height=320&mode=crop)
Close
Choose your language
제조 부문에서 경쟁력을 가지고 살아남기 위해서는 항상 변화하는 고객 요구 사항과 변화하는 글로벌 경제에 적응할 수 있는 능력이 필요했습니다. COVID-19가 아닌 정상적인 상황에서도, 제조업체는 변화와 불확실성이라는 2가지 특징을 보여왔습니다.
COVID-19는 세계 경제, 특히 제조 부문에 이러한 일련의 특별한 도전을 가져왔니다. 지난 블로그 시리즈 인“COVID-19 시대의 제조”는 전 세계 기업들이 밤새 새로운 현실에 어떻게 대응하고 적응했는지를 보여줍니다.
공장 폐쇄와 이동 제한으로 인해 전 세계의 경제 활동이 중단되었습니다. 제조 업체는 이 제한이 해제될 때까지 또는 현재 운영을 계속 유지하기 위해 일부 자동화를 신속하게 재가동할 수있을 때까지 이 폐쇄된 시설에 대해 어려움을 겪고 있습니다.
또 다른 예로, 제조업체는 개인 보호 장비,손 소독제 그리고 인공 호흡기까지 유행성 바이러스 관련 제품을 생산하기 위해 기존 생산 라인을 두 배 빠른 시간으로 수정해야 했습니다.
전염병이 비극적이고 불확실한 과정을 진행함에 따라 제조업체는 언제 재개할 수 있을지 알 수 없는 잠정적인 날들과 사회적 거리 및 근로자 안전 규정의 추가 과제에 직면하게 됩니다. 역사적으로, 제조 부문은 혁신을 수용함으로써 경기 침체, 공급 부족 및 지정학적 혼란으로 인한 어려움에서 살아남았습니다.
그러나 자동화 부문이 제조업체의 요구에 대하여 항상 적시에 대응할 수 있는 것은 아닙니다. 전통적인 자동화는 비용이 많이 들고 융통성이 적어서 설계, 개발 및 설치하는 데에 몇 개월에서 몇 년이 걸립니다. 이를 약간만 수정하면 몇 주로 단축할 수 있습니다. 더욱이, 전통적인 자동화는 큰 설치 공간을 필요로 하며 인간과의 안전한 협업을 위해 설계되지 않았습니다. 제조업체에게는 비용이 적게 들고 유연한 자동화가 가장 필요하지만, 기존 자동화 시스템은 설치하기에 너무 비용이 많이 들고 어렵고 또 시간이 많이 걸립니다.
정지를 최소화하며 적시에 변경하기
협동로봇 (코봇)은 다릅니다. 코봇은 인간과의 안전한 협업을 위해 설계된 저비용의 유연한 로봇입니다. 코봇을 프로그래밍하는 데에는 코딩 배경도 필요하지 않습니다. 이렇게 쉽게 구축할 수 있으므로 생산 관리자는 광범위한 어플리케이션에서 작업자를 방해하지 않으며 시설을 적시에 변경할 수 있습니다.
“이는 코봇이 불확실한 시간에 적응과 비즈니스 연속성을 지원하는 여러 가지 방법을 탐색하는 시리즈 중 첫 번째입니다. 앞으로 품질 검사에서 용접에 이르기까지 UR 코봇에 널리 사용되는 어플리케이션에 중점을 두고, 코봇이 유연하고 미래지향적인 자동화를 가능하게 하는 방법을 살펴볼 것입니다.”
코봇은 2018 년 전 세계 로봇 지출의 3 %만을 차지하는 틈새형 제품이었지만, 이제 산업용 로봇 부문에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 2025년까지 코봇은 틈새 시장에서 완전히 주류 시장으로 진입하여 전 세계 로봇 지출의 34 %를 차지할 것으로 예상됩니다.
글로벌 코봇 채택의 중요한 이유 중 하나가 유연성입니다. 기존 로봇은 특정 문제에 대해 고가의 일회성 솔루션을 제공 할 수 있는 반면, 코봇은 무수히 많은 문제에 대해 저비용의 유연한 솔루션을 제공합니다. COVID-19에 대한 모든 불확실성 속에서 코봇은 제조업체에게 비즈니스 연속성을 유지하고 혁신적이며 미래의 증거 생산 프로세스를 유지할 수 있는 입증 된 방법을 제시합니다.
UR + 어플리케이션 키트를 사용하세요
최근 설치 프로세스를 능률화하도록 설계된, 어플리케이션 중심의 하드웨어 / 소프트웨어 도구인 UR+ Application Kits가 출시되면서 코봇은 이전보다 훨씬 쉽게 설치 및 실행할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, Material Handling을위한 UR + 어플리케이션 키트는 주문 및 분리 피킹 애플리케이션에서 팔레타이징에 이르기까지 자동화 설치를 단순화합니다.
일반적으로 제조업체는 경쟁의 우위를 유지하기 위해 코봇을 사용합니다. 이러한 특별한 시대에, 코봇 기술의 유연성으로 제조를 유지하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이 시리즈에서는 가장 인기있는 코봇 어플리케이션에 중점을 둔 코봇의 이점을 공유할 것입니다.
전 세계 경제가 직면한 이 일시적인 바이러스 문제, 그리고 제조업체에게 코봇이 매력적일 수 밖에 없는 영구적인 기능 (저비용, 손쉬운 배포 및 유연성)에 중점을 두고 이 시리즈가 코봇의 능력에 대한 귀하의 이해를 향상시킬 수 있기를 바랍니다.
시작하세요! 첫번째 어플리케이션은 품질 검사입니다.