Close
Choose your language

CB3 제품군 소개
모든 산업에 활용 가능한 코봇
CB3 제품군에는 UR3, UR5, UR10의 3가지 모델이 있습니다. 각 모델의 작업 반경과 페이로드는 다르지만, 생산 설비에서 매우 중요한 반복 기능, 정밀도, 신뢰도는 모두 동일합니다.
머신 텐딩, 나사 체결, 팔레트 적재와 같은 기본 어플리케이션의 표준 프로세스대로 이행하며 자동화합니다. 때문에 기존의 중요한 산업 프로세스를 자동화해야 하는 사업에서도 활용 가능합니다.

UR3
작지만 강력한 UR3는 페이로드 3kg에 작업 반경은 500mm입니다. 모든 조인트는 360도 회전 가능하며 특히 끝에 있는 조인트는 무한대 회전이 가능합니다. 이 탁상형 코봇은 고정밀도를 요하는 작업, 가벼운 조립 작업 등을 쉽게 처리합니다.
UR3 자료 다운로드

UR5
Universal Robots 제품군 중에서 중간 크기인 이 제품은 페이로드 5kg에 작업 반경 850mm로, 저중량의 가공 작업을 자동화하는 데 특화되어 있습니다. 프로그래밍이 쉽고 설치도 금방 끝나는 UR5는 크기와 힘의 밸런스가 잘 맞습니다.
UR5 자료 다운로드

UR10
정밀도를 그대로 유지하면서 최대 10kg까지의 작업을 자동화할 수 있는 UR10e는 Universal Robots의 제품군 중 가장 강력한 로봇입니다. 또한, 작업 반경이 1,300mm이기 때문에, 공정 간의 간격이 큰 현장에서 포장 및 팔레타이징과 같은 작업도 수행할 수 있습니다.
UR10 자료 다운로드