Close
Choose your language
유니버설 로봇, 협동로봇 자동화를위한 고중량 페이로드 코봇 출시
더 많은 것을 위해 구축 : UR16e, 협업 가속화 로봇 솔루션을 확장하여 자동화 가속화를 추구하는 제조업체를위한 무거운 탑재량 기능 추가
세계에서 가장 신뢰할 수 있고 널리 배포 된 코봇 제조업체 인 Universal Robots는 인상적인 16kg 페이로드 기능을 자랑하는 UR16e의 즉각적인 가용성을 발표했습니다.
UR16e는 900mm의 도달 거리와 +/- 0.05mm의 반복성을 제공하여 고하중을 제공하므로 무거운 재료 취급, 무거운 부품 처리 및 기계 가공과 같은 작업 자동화에 이상적입니다.
Universal Robots의 사장 인 Jürgen von Hollen은“오늘날 불확실한 경제 기후 제조업체는 경쟁력을 유지하기 위해 유연한 솔루션을 검토해야합니다. “UR16e를 통해 우리는 중점 작업을 안정적이고 효율적으로 처리 할 수있는 협업 로봇의 필요성을 충족시킵니다. 이번 출시는 제품 포트폴리오의 다양성을 크게 확대하고 제조업체가 성능을 개선하고 노동 문제를 극복하며 비즈니스를 성장시킬 수있는 더 많은 방법을 제공합니다.”
UR의 혁신적인 e-Series 플랫폼에서 개발 된 UR16e는 다음을 포함하여 제조업체에게 엄청난 혜택, 기능 및 가치를 제공합니다.
- 쉬운 프로그래밍과 작은 설치 공간으로 빠르고 마찰없는 배치
UR16e는 자동화를 쉽고 빠르게 가속화합니다. 사용자의 경험이나 지식 기반에 관계없이 프로그래밍 및 통합이 간단합니다. 모든 UR의 코봇과 마찬가지로 UR16e는 포장을 풀고 장착하고 프로그래밍하여 1 시간 이내에 작업을 수행 할 수 있습니다. UR16e는 작은 설치 공간과 900mm의 거리로 중단없이 모든 프로덕션 환경에 쉽게 통합됩니다.
- 인체 공학적 과제 해결 및 비용 절감
16kg의 탑재량으로 UR16e는 무거운 부품과 제품을 들어 올리고 옮기는 데 따른 인체 공학적 및 생산성 문제를 해결하고 비용을 낮추며 다운 타임을 줄입니다.
- 고하중 자재 취급 및 기계 가공에 이상적
견고하고 신뢰할 수있는 UR16e는 정밀도를 떨어 뜨리지 않고 멀티 파트 핸들링을 포함한 고하중 및 CNC 머신 텐딩 어플리케이션을 자동화하는데 이상적입니다.
"유니버설 로봇에서는 협업 자동화를 통해 가능한 것의 한계를 계속 뛰어 넘고 있습니다." "오늘날, 우리는 다른 제조업체보다 더 많은 페이로드를 제공 할 때 더 많은 작업량을 제공 할 수있는 코봇을 시장에 출시함으로써 모든 제조업체가 자동화의 힘을 최대한 활용할 수 있도록 돕고 있습니다."
UR의 다른 e-Series 코봇과 마찬가지로; UR3e, UR5e 및 UR10에는 내장 된 힘 감지, 사용자 정의 가능한 정지 시간 및 정지 거리 및 직관적 인 프로그래밍 흐름을 포함하여 17 개의 구성 가능한 안전 기능이 내장되어 있습니다. UR16e는 EN ISO 13849-1, PLd, Category 3 및 완전한 EN ISO 10218-1을 포함하여 장애물이없는 휴먼-로봇 협업을위한 가장 까다로운 준수 규정 및 안전 표준을 충족합니다.
더 많은 기능을 구현
UR은 제조 자동화의 패러다임을 바 꾸었습니다. 자사의 코봇 포트폴리오는 제조업체가 10 년 동안 경쟁, 승리 및 성장할 수있는 힘을 키워 왔지만 오늘날의 솔루션은 더 많은 것을 할 수 있도록 만들어졌습니다. 비용이 많이 들고 복잡하고 위험한 기존 자동화 솔루션과 달리 UR은 직관적인 프로그래밍과 생산 라인 또는 워크 플로 중단없이 코봇을 사용하여 자동화를 가속화하는 데 필요한 모든 규모의 제조업체에 제공합니다.
오늘날 UR은 전 세계에서 37,000 개 이상의 코봇을 보유하고 있습니다. 조립, 픽 앤 플레이스, 폴리싱, 팔레 타이 징, 머신 텐딩, 스크류 및 너트 구동 등 수천 개의 생산 환경에서 지루하고 중요한 작업을 수행합니다. 인증 제품의 개방형 에코 시스템 인 UR +와 무료 온라인 로봇 교육 인 UR Academy를 통해 모든 제조 작업의 고유 한 요구 사항에 가장 적합한 코봇 솔루션을 구현하는 것이 빠르고 비용 효율적이며 빠른 투자 회수와 낮은 총계 소유 비용 및 높은 투자 수익.
UR16e의 강점과 고급 기능은 2019 년 9 월 17-21 일 상하이에서 개최되는 중국 국제 산업 박람회(China International Industy Fair)에서 처음으로 선보일 예정이며, 다음 주 9 월 23-25-25 일에는 라스 베이거스에서 Pack Expo가 열립니다.