Close
Choose your language
자동화의 판도를 바꾸는 협동로봇
유니버설 로봇의 협동로봇(코봇)은 전통적인 로봇과 관련된 까다로운 프로그래밍, 긴 셋업 시간, 차폐 워크셀과 관련된 추가 비용을 들이지 않고도 첨단 로봇 자동화의 모든 이점을 제공합니다. 이를 통해 소규모 배치 생산 실행 및 혼합 제품 조립 라인에서도 경제적으로 자동화를 이룰 수 있습니다.
동영상 보기왜 협동로봇인가?
협동로봇(코봇)은 비용 효과적이고 사용하기 편리하고 배치가 유연합니다. 전 세계 모든 규모의 비즈니스에서 이전보다 더 쉽게 자동화를 구현할 수 있으며, 작업자와 작업 공간을 공유할 수 있게 설계되었습니다. 이러한 모든 이점을 통해 협동로봇은 다양한 적용 분야에서 자동화의 판도를 바꾸고 있습니다.
아래에서 협동로봇을 선택하여 비교해 보세요:
UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | UR20 | UR30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach |
500 mm
/ 19.7 ins |
850 mm
/ 33.5 ins |
1300 mm
/ 51.2 ins |
900 mm
/ 35.4 ins |
1750 mm
/ 68.9 ins |
1300 mm
/ 51.2 ins |
Payload |
3 kg
/ 6.6lbs |
5 kg
/ 11 lbs |
12.5 kg
/ 27.55 lbs |
16 kg
/ 35.3 lbs |
20 kg
/ 44.1 lbs |
30 kg
/ 66.13 lbs |
Footprint | Ø 128 mm | Ø 149 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm | Ø 245 mm | Ø 245 mm |
Weight |
11.2 kg
/ 24.7 lbs |
20.6 kg
/ 45.4 lbs |
33.5 kg
/ 73.9 lbs |
33.1 kg
/ 73 lbs |
64 kg
/ 141.1 lbs |
63.5 kg
/ 139.9 lbs |
Discover more Discover more | Discover more Discover more | Discover more Discover more | Discover more Discover more | Discover more Discover more | Discover more Discover more |
제조 자동화 방법에 대해 고민하고 있습니까?
협동로봇은 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 돕기 때문에 모든 제조업체에 이상적인 생산성 도구입니다. 비즈니스 성장, 생산성 향상, 품질 향상 및 직원을 위한 더 나은 작업 환경 제공 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
사례
유니버설 로봇은 전 세계적으로 매일 수천 가지 생산 환경에서 사용되고 있으며 90,000 개가 넘는 협동로봇을 판매했습니다. 모든 규모의 회사 및 조직에서 편리한 로봇 암을 비롯한 고급 도구를 사용하여 시장 유동성에 대처하고 이를 처리합니다. UR의 코봇 솔루션은 제조업체가 어떤 시장 조건에서도 경쟁력을 얻고 좋은 성과를 거둘 수 있도록 유연성과 재무 수익을 제공합니다. 성장을 원하는 사람과 그들의 희망 사항을 찾다 보면 유니버설 로봇을 만나게 될 것입니다.
당사 고객 성공 이면의 역사를 확인해 보세요.
협동로봇으로 더 많은 영감을 얻으세요
협동로봇으로 자동화 장벽을 어떻게 낮출 수 있는지 읽어보세요.
가까운 곳에 있는 활용 가능한 로봇! 당사 블로그에 이에 대한 정보가 나와 있습니다.
협동로봇이 산업 분야에서 어떻게 경쟁력을 만들어내고 있나요?
비즈니스 상황이 기민함을 요구하는 경우 유동적인 협동로봇이 적합합니다. 필요한 생산량이나 정밀도에 맞게 협동로봇을 최적화할 수 있습니다. 한 작업에서 다른 작업으로 협동로봇을 이동할 수 있습니다. 새로운 제품 라인을 위해 협동로봇을 재배치할 수 있습니다. 쉬운 설치로 빠르게 작동을 시작할 수 있으므로 지금 당장 혜택을 얻을 수 있습니다.
협동로봇 암으로 산업을 혁신하는 방법을 알아보세요.