코봇은 전 세계의 실명 예방을 어떻게 지원하는가
지난 5년 동안 Universal Robots는 Aravind Eye Care Systems의 핵심 사업부인 Aurolab과 협력해왔습니다. Aravind Eye Care Systems는 인도의 비영리 헬스케어 기관으로서 인도, 아프리카, 라틴 아메리카, 중앙 아메리카 및 남동 아시아와 같은 시장을 중심으로 전 세계 130개국 이상에 제품을 수출하고 있습니다.
도전 과제:
Aurolab이 전 세계의 NGO와 병원에 제공하는 솔루션 중 대표적인 제품은 백내장 수술에 사용되는 제품으로 구성된 백내장 키트 및 수술 후 시력 복원을 돕는 인공수정체입니다.
인공수정체의 전체 제조 공정에서 자재를 관리하고 부품을 집어서 옮기는 등의 작업에는 정밀성과 정확성이 매우 중요합니다. 따라서 Aurolab은 인도의 Universal Robots 대리점 중 한 곳인 GI India Automation and Systems Pvt. Ltd.와 협력하여 제조 공정을 최적화하였습니다.
동영상 — UR5 로봇, 인도 Aurolab
솔루션:
로봇은 안전하고 직원들이 작동하기에 편리해야 합니다. Universal Robots의 코봇은 작업자들과 원활하게 조화될 수 있을 뿐 아니라 비용이 높지 않고, 전력 소모가 적고, 부하가 가해지면 전원을 차단하는 보호 정지 기능이 있어 안전하다는 점에서 선택되었습니다.
Aurolab에서 최초로 도입된 코봇에 대한 개념이 확립된 이후, 공장에 추가로 7대의 코봇이 도입되면서 당사 제품의 안전성이 검증되었습니다. 공정에 협동로봇이 추가된 후 Aurolab은 제품 산출량이 15% 정도로 크게 증가하여 연간 2백만 개의 렌즈를 생산할 수 있게 되었습니다.
협동로봇의 장점을 이해한 Aurolab의 선견지명으로 이제 많은 사람들이 시력을 더욱 빠르게 되찾는 혜택을 누리고 있습니다.
- 유연성, 생산성 및 신뢰성이 필요한 핵심 작업 관련 요구 충족
- 생산성과 품질 향상
- 2년 미만의 투자회수기간
- 0.1mm의 재현성을 보여주는 정밀성
- 쉽고 안전하며 협력적임
- 낮은 가동비 - AMC 불필요, 매우 낮은 전력 소비
- 공간 제약이 있는 장소에서 케이지 없이 작동 가능(어플리케이션 위험 평가가 필요할 수 있음)
- 자재 관리
- 픽앤플레이스
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동 로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.