OTV Plast: 협업 로봇 암으로 생산성 및 안전성 향상
OTV Plast는 비즈니즈 전반에 걸쳐 생산성을 증대시키기 위해 협업 로봇 암을 활용하는 방법을 찾고 있었습니다. UR 솔루션이 작고 가격이 알맞으며 안전한 로봇으로 그들의 니즈를 충족시켰습니다. 도입 이래 생산성은 35%까지 향상되었으로 OTV는 로봇을 통합하는 다른 방법을 탐색 중입니다.
도전 과제:
OTV Plast는 수많은 산업에 필요한 플라스틱 부품을 생산합니다. 부품 밀링 및 가공은 반복적인 작업이며 직원의 조작으로 인해 생산 시간에 변동이 크기 쉽습니다 - 로봇이 막대한 영향을 미칠 수 있는 교과서적인 예입니다.
OTV의 특수한 니즈를 충족시키기 위해 로봇은 제한된 공간에서 작업하기에 충분히 작아야 했고, 가격이 적당해야 했으며(짧은 자금 회수 시간), 커다란 차폐막과 울타리 등이 필요 없이 사람들 근처에서 작업할 수 있어야 했습니다.
동영상 — UR5 로봇, OTV, 덴마크
솔루션:
이 모든 기준을 고려한 끝에 OTV의 니즈를 모두 충족시킬 수 있는 유일한 선택안이 바로 유니버설 로봇 솔루션이었습니다. 상대적으로 짧은 설치 시간 후에, OTV는 UR 솔루션을 선택하였으며, 이는 생산 라인에 통합될 수 있었습니다.
설치, CE 마케팅, 교육까지 총 3일이 걸렸습니다. 로봇 솔루션 설치 및 최적화에 이틀, 직원 대상 사용법 교육에 하루가 소요되었습니다.
OTV는 거의 즉시 생산성이 향상되는 것을 목격했습니다. 또 다른 그래브 장치를 협업 로봇 암에 추가하는 작은 조정 작업을 거친 후에는 그 성능이 추가로 35%까지 증가하였습니다.
새로운 기술로 인해 OTV는 이전에는 불가능했던 프로젝트에 입찰할 수 있습니다. 생산에서 로봇을 활용하는 경험과 더불어 이는 로봇을 미래 OTV의 강력한 잠재적 투자로 만들어 줍니다.
- 직원들의 반복적인 업무량을 줄여줌
- 투자회수 기간: 1년 반
- 협업 및 안전
- 짧은 투자 회수 기간
- 유연한 배치
- 쉬운 프로그래밍
- 픽앤플레이스
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.