협동로봇과 함께 스크류 구동, 삽입 및 조립 응용 프로그램에 대한 정밀성과 일관성을 추가하십시오
유니버설 로봇의 로봇 팔은 조립 시간을 단축하고 생산 속도를 높이며 품질을 향상시킬 수 있습니다
반복적인 작업장 부상을 줄이면서 나사 구동, 너트 구동, 부품 피팅 및 삽입과 같은 반복 가능하고 정확한 조립 프로세스를 생성합니다. 올바른 어댑터 메커니즘을 통해 UR 협동로봇 암은 플라스틱, 목재, 금속 또는 기타 재료의 조립을 처리 할 수 있습니다. 조립 로봇이 사람과 접촉하면 특허 기술이 접촉력을 제한합니다. 또한 UR 로봇은 사람이 로봇의 작업 영역에 들어갔을 때 감소 모드로 작동하고 사람이 떠날 때 최고 속도로 다시 시작하도록 프로그래밍할 수 있습니다.
유니버설 로봇은 생산을 최적화하고자하는 소기업을위한 미래 보장형 플랫폼을 제공합니다. 워크 플로가 변경되면 소형 및 경량 설계로 인해 조립 로봇 팔을 새로운 제품 라인에 빠르고 쉽게 배치할 수 있습니다. 직관적인 소프트웨어를 사용하면 가장 경험이 부족한 사용자도 로봇의 위치를 옮김으로써 프로그래밍의 기본 사항을 신속하게 파악하고 웨이 포인트를 설정할 수 있습니다.
스크류 구동 어플리케이션의 경우 UR3의 엔드 조인트는 무한 회전을 제공합니다. e- 시리즈 로봇에 내장 된 힘 / 토크 감지 기능을 통해 값 비싼 토크 제어 스크류 구동 툴 없이 스크류 구동 어플리케이션에 직접 배치할 수 있습니다. 또한 +/- 0.03mm (30 미크론)까지 UR 로봇 암의 반복성은 빠른 정밀 핸들링 자동화에 완벽합니다.
- 운영 비용을 절감하십시오. Universal Robots는 로봇 프로그래밍, 설정 및 전용 차폐 작업 셀과 관련된 기존 추가 비용 없이 고급 로봇 자동화의 모든 이점을 제공합니다. 평균 195 일의 투자 회수 기간은 로봇 업계에서 가장 빠릅니다.
- 이제 작업자를 더럽고 위험하며 둔한 작업으로 교체하여 반복적 인 긴장과 사고로 인한 부상을 줄일 수 있습니다. 전 세계 수천 개의 UR 로봇 대부분은 작업자 옆에서 안전 위험없이 (위험 평가 후) 작동하지 않습니다.
- 지금까지는 더럽고 위험하고 둔한 작업으로 전환할 수 있습니다. 전 세계에 대한 해결책 UR 로봇이 있습니다.
- UR 로봇은 대부분의 조립 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 공간 절약형이며 다른 기계에서 사용하기 위해 신속하게 재 프로그램 할 수 있습니다. 로봇 확장은 제조 요구 사항에 맞게 사용자 정의 할 수 있습니다.
- 모든 Universal Robots 로봇 팔은 IP-54 인증을 받았습니다. 부식성 액체 환경에서 작업할 때는 보호 조치가 필요합니다.
시작할 준비가 되셨습니까?
협동로봇은 비용 효율적이고 안전하며 유연하게 구축할 수 있습니다. 협동로봇(코봇)은 중소 기업도 자동화를 매우 쉽게 하도록 돕습니다.