Close
Choose your language
반경
1300 mm / 51.2 ins
페이로드
12.5 kg / 27.55 lbs
설치 면적
Ø 190 mm
중량
33.5 kg / 73.9 lbs
간단한 프로그래밍
특허받은 기술이 적용되므로 프로그래밍 경험이 없는 작업자도 직관적인 3D 시각화를 이용하여 코봇을 빠르게 셋업하고 작동할 수 있습니다. 로봇 암을 원하는 중간 지점으로 이동하거나, 편리한 터치스크린 태블릿에서 화살표 키를 터치해 프로그래밍할 수 있습니다.
빠른 설치
유니버설 로봇(UR)은 코봇 셋업을 혁신하여 기본적인 로봇 배치 시간을 몇 주일에서 몇 시간 수준으로 줄였습니다. 고객들이 알려준 바에 따르면 평균적으로 반나절 안에 셋업이 가능합니다. 미숙련 작업자가 코봇 포장을 해체한 후 코봇을 설치하고 간단한 첫 작업을 프로그래밍하는 데 걸리는 시간은 일반적으로 1시간 미만입니다.
유연한 배치
기존 전용 로봇의 한계에 얽매이지 마십시오. 유니버설 로봇의 코봇은 가볍고 설치 공간이 절약되며, 생산 라인의 구성을 바꾸지 않고 다양한 용도에 따라 재배치하기도 쉽습니다. 코봇을 빠르고 쉽게 새 공정으로 옮길 수 있으므로, 소규모 배치(batch) 작업 및 빈번한 라인 전환 작업을 포함한 대부분의 수작업을 민첩하게 자동화할 수 있습니다. 코봇은 반복 작업 프로그램을 재사용할 수 있습니다.
협동 및 안전
지저분하고 위험하며 지루한 작업을 코봇이 대신하므로 작업자의 반복된 긴장과 예기치 않은 부상을 줄일 수 있습니다. 당사 로봇의 안전 시스템은 TÜV(독일 기술 검사 협회)의 승인 및 인증을 받았습니다.
낮은 에너지 소비로 높은 페이로드 지원.
코봇을 통한 에너지 절감
무거운 하중 들기
- UR 코봇은 기존의 전통적인 산업용 로봇에 비해 전력 소모가 적습니다. UR10은 평균 350Watt를 사용하는데, 이는 가정용 블렌더의 전력 소모량과 같습니다. 따라서 전력 소모를 낮게 유지하면서 작업 공정에는 박차를 가할 수 있습니다.
무거운 하중 들기
- 페이로드가 12.5kg인 UR10은 전통적인 산업용 로봇을 대신할 수 있는 견고하면서도 조정 가능한 솔루션으로서, 직경 190mm의 작은 면적에 설치할 수 있습니다. 따라서 UR10은 작은 작업 공간을 자동화하는 데 적합합니다.
UR10으로 작업 처리량을 늘리십시오.
코봇 하나로 다양한 작업 수행
더 빠른 투자금 회수
- UR 코봇의 주요 장점 중 하나는 생산 라인 또는 시설 전반에서 여러 가지 작업 공정에 유연하게 적용할 수 있다는 점입니다. 심지어 동일한 코봇을 팔레타이징, 픽앤플레이스, 머신 텐딩, 용접 등 다양한 애플리케이션에 재배치할 수도 있습니다.
더 빠른 투자금 회수
- 대부분의 코봇 사용자는 몇 년이 아니라 몇 달 안에 투자금을 회수합니다.
UR10e 성공 스토리
생산성 500% 증가 인건비 반감 3개월만에 ROI 실현
DCL LOGISTICS
“이 로봇 시스템은 5명으로 구성된 팀이 하루 종일 수행하는 작업을 2시간 이내에 수행할 수 있습니다.”라고 Brian Tu는 말합니다. “이 로봇 시스템을 통해 실제로 인건비를 50% 이상 절감합니다.” Brian Tu, Chief Revenue Officer, DCL Logistics.
용접 생산성 향상 및 인력난 해소
MT SOLAR
“코봇이 움직이면서 용접하는 동안 바로 옆에서 작업할 수 있습니다. 직원들은 후드를 내리고 바로 거기에 있으면서 안전펜스 없이 그리고 안전에 대한 우려 없이 부품을 교체할 수 있습니다. 직원들은 코봇과 함께 일하는 것을 너무나 편안하게 여깁니다.”
UR10E의 적절한 용도
견적을 받고 싶습니다
아래에 귀사의 정보를 입력해 주시면 아무 조건 없이 견적을 보내드리겠습니다..
지금 가격 견적 받기
귀사의 정보를 양식에 기입해 주시면 아무 조건 없이 견적을 보내드리겠습니다.
3단계만 거치면 됩니다.
- 양식을 기입합니다.
- 당사의 현지 직원이 바로 연락을 드려 귀사에서 자동화하고자 하는 작업에 대해 논의하고 모든 질문에 답변을 드립니다.
- 이제 귀사의 비즈니스 요구에 맞게 조정한 솔루션과 견적서를 받아보시면 됩니다.
또한 귀사의 시설에서 수행될 무료 시연 날짜를 예약하고 코봇의 사양서 및 CAD 파일을 요청하실 수도 있습니다. 귀사와 대화를 나누기를 희망합니다!