반경
페이로드
설치 면적
중량
간단한 프로그래밍
특허받은 기술이 적용되므로 프로그래밍 경험이 없는 작업자도 직관적인 3D 시각화를 이용하여 코봇을 빠르게 셋업하고 작동할 수 있습니다. 로봇 암을 원하는 중간 지점으로 이동하거나, 편리한 터치스크린 태블릿에서 화살표 키를 터치해 프로그래밍할 수 있습니다.
빠른 설치
유니버설 로봇(UR)은 코봇 셋업을 혁신하여 기본적인 로봇 배치 시간을 몇 주일에서 몇 시간 수준으로 줄였습니다. 고객들이 알려준 바에 따르면 평균적으로 반나절 안에 셋업이 가능합니다. 미숙련 작업자가 코봇 포장을 해체한 후 코봇을 설치하고 간단한 첫 작업을 프로그래밍하는 데 걸리는 시간은 일반적으로 1시간 미만입니다.
유연한 배치
기존 전용 로봇의 한계에 얽매이지 마십시오. 유니버설 로봇의 코봇은 가볍고 설치 공간이 절약되며, 생산 라인의 구성을 바꾸지 않고 다양한 용도에 따라 재배치하기도 쉽습니다. 코봇을 빠르고 쉽게 새 공정으로 옮길 수 있으므로, 소규모 배치(batch) 작업 및 빈번한 라인 전환 작업을 포함한 대부분의 수작업을 민첩하게 자동화할 수 있습니다. 코봇은 반복 작업 프로그램을 재사용할 수 있습니다.
협동 및 안전
지저분하고 위험하며 지루한 작업을 코봇이 대신하므로 작업자의 반복된 긴장과 예기치 않은 부상을 줄일 수 있습니다. 당사 로봇의 안전 시스템은 TÜV(독일 기술 검사 협회)의 승인 및 인증을 받았습니다.
산업용 코봇 UR16e.
유니버설 로봇의 UR16e 산업용 협동로봇 암은 UR의 협동로봇 시리즈 중 페이로드가 가장 무거운 제품 중 하나입니다.
-
UR16e는 정밀도와 신뢰도가 무엇보다도 중요한 대규모 작업용으로 설계되었습니다.
-
온라인 및 대면 UR 아카데미 교육을 통해 UR16e 로봇을 직관적으로 쉽게 프로그래밍하는 방법을 배울 수 있습니다. 로봇이 경량이고(33.1 kg / 73 lbs) 표준 전원만 있으면 되기 때문에 빠르게 셋업할 수 있습니다. 협력 작업 공간에서 작업하는 사람들에 대한 위험을 비롯한 위험 요인을 줄이도록 시스템의 안전 기능을 설정할 수 있습니다. 다른 협동로봇과 마찬가지로, 설치 시간을 단축할 수 있고 다른 로봇 자동화나 고정 자동화 방식보다 더 빠르게 투자금을 회수할 수 있습니다. 또한 UR의 다른 협동로봇과 마찬가지로 업계에서 투자금 회수 시간이 가장 빠릅니다.
고객 성공 스토리 보기
BW INDUSTRIE는 협동로봇 도입으로 작업 인력을 50% 늘리고 매출은 70% 향상시켰습니다.
BW INDUSTRIE
생산 설비를 해외로 이전하지 않고 경쟁력을 유지하기 위해 노력하는 BW Industrie는 협업 자동화 방법을 채택한 후 놀라운 성장세를 보이고 있습니다. “이러한 성공은 우리가 코봇과 계속 함께 가는 동기가 됩니다. 내년 상반기에 유니버설 로봇의 코봇 두 대를 새로 설치할 계획입니다.”라고 Laurent Wagner는 말합니다.
GUANGZHOU LI GONG, 강력한 협동로봇을 통해 스마트 팩토리로 변신
GUANGZHOU LI GONG
CEO인 Li Weichong는 “우리는 제품을 싣고 내리는 작업을 관리할 직원을 각 CNC 앞에 대기시키는 데 익숙해져 있었습니다. 이제는 다섯 대의 CNC 기계에 단 한 명만 있으면 되므로 인력을 절감할 수 있습니다.”라고 하면서 “UR 코봇은 안전하고 사용하기도 쉬운데, 그것이 우리가 UR을 선택한 이유입니다. 또한 UR 코봇을 더 많이 들여오거나 코봇을 새 애플리케이션 플랫폼에 통합할 가능성도 계속 모색할 것입니다.”라고 덧붙입니다.
개별 적용 분야에 대해 자세히 알아보기
견적을 받고 싶습니다
아래에 귀사의 정보를 입력해 주시면 아무 조건 없이 견적을 보내드리겠습니다.
지금 가격 견적 받기
귀사의 정보를 양식에 기입해 주시면 아무 조건 없이 견적을 보내드리겠습니다.
3단계만 거치면 됩니다.
- 양식을 기입합니다.
- 당사의 현지 직원이 바로 연락을 드려 귀사에서 자동화하고자 하는 작업에 대해 논의하고 모든 질문에 답변을 드립니다.
- 이제 귀사의 비즈니스 요구에 맞게 조정한 솔루션과 견적서를 받아보시면 됩니다.
또한 귀사의 시설에서 수행될 무료 시연 날짜를 예약하고 코봇의 사양서 및 CAD 파일을 요청하실 수도 있습니다. 귀사와 대화를 나누기를 희망합니다!