반경
페이로드
설치 면적
중량
더 강력한 힘. 더 많은 기회
유니버설 로봇은 페이로드를 5 kg 이상 증가시키고 더욱 최적화된 동작을 가능해졌습니다. 이 업데이트를 통해 가반하중을 25 kg으로 늘리고, 고속 공정에서 보다 정밀한 제어를 구현하며, 동일한 소규모 설치 공간으로 추가적인 협업 기회를 생성합니다.
Top lift Position 활용 시 UR20의 증가된 페이로드 덕분에 더 큰 코봇이나 추가 코봇 없이도 더 많은 생산성 솔루션을 구현할 수 있습니다.
증가된 페이로드는 2024년 10월 15일 폴리스코프 5.19 출시 시점부터 사용할 수 있게 됩니다.
오늘을 위해 제작되었고, 내일을 준비하다
UR20은 처음부터 새롭게 구성, 설계, 제조되었습니다. 소프트웨어부터 엔드 캡에 이르는 모든 디테일이 전략적으로 설계되어 차세대 성능과 품질을 제공하기 때문에 작업량과 가동 시간을 늘리고 어느 때보다 빠르게 더 많은 제품을 생산할 수 있습니다.
UR20은 여러분의 기존 생산 공간에 최적화된 다양성을 위한 가볍고 좁은 작업 공간 시스템 내의 페이로드 증가, 속도 증가, 그리고 우수한 모션 제어를 위해 설계되었습니다. 특별한 전기 연결이나 비용이 드는 배선 솔루션은 필요하지 않습니다. 획기적인 성능 향상에도 UR20을 켜기 위해서는 표준 단상 벽면 콘센트만이 필요합니다.
2022 IDEA 어워드 수상
로봇 부문
2022 LEAP 어워드 수상
산업 자동화 부문 - 동상
일상적인 수동 작업을 자동화하다
반복적인 저가치 작업은 작업자의 집중력을 떨어 뜨리고 오류 발생률을 높이며, 이는 일관성 없는 부품과 생산 일정의 지연을 초래합니다.
사람들을 보호하다
제조 현장 상해의 상위 5가지 이유를 살펴보면 8%는 반복적인 동작으로 발생하고 24%는 과로로 인해 발생합니다. UR20 협동로봇으로 이제 작업자를 혹사하던 작업을 더 많이 자동화할 수 있으므로, 작업팀은 대신 사람이 가장 요구되는 업무에서 가치를 창출할 수 있습니다.
전달 가능한 전문 기술
노드에 기반한 프로그램은 작동의 각 단계를 시각적으로 알려주어 쉽게 이해하고 최적화 할 수 있게 한다. 노동력의 격차와 부족 현상에도 불구하고 대형 작업장 설비와 어플리케이션의 생산성이 유지될 수 있습니다.
미래를 위해 준비하다
수중의 작업에 따라 쉽게 프로그램을 구축, 변경, 저장, 그리고 업로드 하십시오. 프로그램이 실행되는 동안 다운타임 없이 분석하고 향상하십시오.
크게 생각하라.
큰 영향을 가져올 것이다.
늘어난 작업 반경은 더 까다로운 고중량 어플리케이션으로 추가적인 코봇 자동화와 처리량 증대를 가능하게 합니다.
- UR20은 고객이 무거운 부품의 피킹, 포장, 그리고 팔레타이징이 필요한 곳에 효율과 생산성을 높일 수 있게 도와줍니다. UR20로 표준 유로 팔레트의 작업 반경에 도달하는 것과 최대 2m 높이까지 스태킹하는 것이 가능합니다.
머신 텐딩
- UR20은 대형 치수 부품의 절단, 펀칭, 드릴링, 기계 가공, 그리고 성형과 같은 유연한 공정을 기계류에 제공합니다. 어디에서나 설치할 수 있는 UR20은 머신 텐딩 도어와 같은 작업장 물체 둘레를 따라 쉽게 움직입니다.
완전히 새로운 차원의 성능.
처음부터 재설계된 소프트웨어는 조인트 구조에 전례 없는 모션 제어 능력을 갖추게 해주며, 닫힌 캡슐 내에서 속도는 최대 65%, 토크는 최대 25%까지 향상시킵니다.
- 늘어난 페이로드는 더 나은 사이클 타임을 위한 2개 이상의 앤드 이펙터를 설정하는 옵션 뿐만 아니라 더 무거운 가공 소재 핸들링을 가능하게 합니다. 디젤 엔진과 드라이브라인, 자동변속기, 그리고 베터리 조립 라인과 같은 대형 설비의 생산과 조립에서는 인간-로봇 협업이 필요한 경우가 많습니다.
용접
- 일반적으로 부품과 구성품의 긴 솔기에 도달하는 것이 필수적인 어플리케이션에서 UR20의 좁은 작업 공간은 동일한 생산 셀 안에서 여러 로봇이 사용되는 것을 가능하게 합니다. 더 넓은 1750mm의 작업 반경이 여러분의 작업 구역을 확장시킴과 동시에 새로운 조인트 구조는 모션 일관성을 개선합니다.
아직 궁금한 점이 있으십니까?
UR20에 대한 자주 묻는 질문 목록을 만들었습니다. FAQ 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 당사 이메일로 문의할 수도 있습니다: UR20-questions@universal-robots.com.
주문하고 싶습니다
2022년 9월 19일부터 전 세계에서 UR20을 주문할 수 있습니다. UR20을 주문하려면 아래 양식을 기입하십시오.
UR20은 다른 뛰어난 협동로봇들과 함께 비즈니스의 추진력을 향상시켜 더 많은 성과를 올릴 수 있도록 돕습니다.
기존의 혁신적인 UR 시리즈와 차세대 고성능 코봇 사이의 교두보격인 UR20은 제조업체들이 고대해 오던 그러한 제품입니다.