높은 페이로드의 컴팩트 코봇
UR30, 고하중 협동로봇의 시대를 개막합니다
작업 반경
페이로드
설치 면적
무게
컴팩트 사이즈로 고성능 제공
UR20과 동일한 아키텍처로 구축된 UR30은 대형 페이로드를 완벽하게 이동하는 뛰어난 모션 제어 기능을 통해 작은 공간에서도 탁월한 리프팅 성능을 제공합니다. UR30은 높은 토크를 처리할 수 있어 정밀한 나사 조립 작업이 가능하며, 30kg의 페이로드는 다양한 그리퍼를 이용한 머신 텐딩부터 고중량 화물의 팔레타이징까지 모든 작업의 생산성을 끌어 올립니다.
고중량 리프팅을 맡기세요
무거운 화물의 리프팅 중 발생하는 상해 또는 사고를 방지하고 일정한 속도로 팔레타이징 작업을 완벽하게 수행할 수 있습니다.
기회를 놓치지 마세요
머신 텐딩에 다양한 그리퍼를 사용하세요. 파편을 제거하고, 부품을 청소하고, 새 재고품을 모두 한 번에 수행하여 생산성을 극대화하세요.
완벽한 정밀성
UR30의 고토크 조인트와 힘 토크 센서는 사람이 접근하기 어려운 부분에서도 일관된 나사 조립 작업을 가능하게 하며, 안정 모드는 보호 정지를 억제하면서도 안전성을 유지합니다.
구성
UR30 표준 구성품은 UR30 로봇 암, 컨트롤 박스, 3PE TP(3포지션 인에이블 장치가 내장된 티치 펜던트), 전원 케이블, 로봇 암과 컨트롤 박스 연결선, 설명서입니다. 애플리케이션 키트나 기타 옵션은 표준 UR 30 패키지에 포함되지 않으며 별도로 주문하셔야 합니다.
- UR30에는 3PE TP, 즉 3포지션 인에이블 장치가 기본으로 제공됩니다. 이 티치 펜던트는 코봇을 제어하는 UR의 첨단 소프트웨어 PolyScope를 내장하고 있으며, 로봇 가까이에서 작동 시 최적의 안전을 보장합니다.
컨트롤 박스
- 모든 환경에 맞게 제작된 UR30의 표준 컨트롤 박스는 무게가 12kg에 불과하며 TP 거치 홀더가 있어 편리하게 보관할 수 있습니다. 컨트롤러는 전원, 안전 기능, 통신을 위한 중앙 허브 역할을 하며, UR30 시스템의 작동을 관리할 수 있도록 컴팩트하고 효율적인 솔루션을 제공합니다.
진정한 페이로드 성능
생산 작업을 향상시켜 고객의 성장을 돕는 코봇으로 시설의 미래를 대비하세요. 최대 거리에서 무거운 물체를 올려야 하는 경우, 엔드 이펙터 장착 방식에 제한을 받지 마세요. 리프팅 방식을 바꾸고 무게 중심을 이동해야 하는 화물의 경우, UR30이 변경된 방식을 지원할 수 있습니다.
- 페이로드 향상, 속도 개선, 작업 반경 확장과 더불어, 작업자의 안전은 언제나 UR의 최우선 항목입니다. 협동로봇 제작을 목표로 UR 엔지니어들은 안전 기능을 개발하는 데 많은 시간을 투자했습니다. 이러한 노력의 결과, 산업용 협동 로봇 작업과 관련한 현재의 안전 기준을 수립할 수 있었습니다.
UR의 직접 현장 코봇 지원
- 현장 서비스 엔지니어 (FSEs) 가 신속하게 고객 현장으로 출동하여 현장 코봇 수리를 진행하거나 정기 유지보수 점검을 실시하여, 고객이 매일 코봇을 최대한 활용할 수 있도록 보장합니다.
더욱 강해진 페이로드
UR30은 더 이상 그 이름에 포함된 숫자에 얽매이지 않습니다. 페이로드 용량이 5 kg 증가되어 일부 동작의 경우 총 페이로드가 35 kg이 되었습니다.
UR30을 활용할 수 있는 방법을 재정의함으로써 유니버설 로봇은 생산을 개선하고 비즈니스를 증진시킬 수 있는 솔루션을 제공해 고객의 역량을 향상시킵니다.
이 새 페이로드는 2024년 10월 15일 출시되는 폴리스코프 5.19에서 도입될 예정입니다.
UR 케어
모든 코봇은 구매 시 UR의 핵심 서비스 오퍼인 UR 케어가 함께 제공됩니다.
모든 코봇은 구매 시 UR의 핵심 서비스 오퍼인 UR 케어가 함께 제공됩니다. 이 서비스 오퍼는 UR30을 성공적으로 배치하고 지속적으로 운용하는 데 필요한 기본적인 리소스로 구성됩니다. 여기에는 수리, 예비 부품, 소프트웨어 업데이트, 설명서를 제공하는 myUR 지원 포털과 UR 아카데미의 무료 온라인 강의가 포함됩니다.
또한, 북미 지역과 일부 유럽 국가 고객은 고객 성공 매니저 에게 연락하여 배포 전 및 일상 요구사항에 중점을 둔 1:1 상담을 받을 수 있습니다.
고객의 작업을 개선하는 설계
UR의 목표는 누구나, 어디서나 자동화를 구현할 수 있도록 하는 것이며, 그와 더불어 안전한 인간-로봇 상호 협동을 가능하게 만들어 고객의 비즈니스 혁신 여정을 지원하는 것도 UR의 임무입니다.
빠른 배치
미숙련 작업자가 코봇 포장을 해체한 후 코봇을 설치하고 간단한 첫 작업을 프로그래밍하는 데 걸리는 시간은 일반적으로 1시간 미만입니다.
공간 절약
UR 코봇의 설치 공간이 작기 때문에 귀중한 바닥 공간이 한정되어 있는 기존 제조 환경에서 작업을 자동화할 수 있는 기회를 열어 드립니다.
전력 소비
작업 자동화는 직원을 지속적으로 모니터링하지 않고도 자율적으로 작업을 실행할 수 있는 가능성을 열어 줍니다. 또한, UR 코봇은 기존의 전통적인 산업용 로봇에 비해 전력 소모가 적습니다.
협동 및 안전
모든 UR 코봇에는 힘 감지 및 충돌 감지 기술 등 안전 기능이 탑재되어 있습니다. 이러한 기능을 통해 UR 코봇은 안전 차단벽이나 케이지 없이도 사람 옆에서 작업을 수행할 수 있어, 생산성을 높이고 안전한 작업 환경을 구현할 수 있습니다.
모션 제어
UR30은 향상된 소프트웨어를 탑재하여 로봇 암 장치 및 새로운 조인트 구조에 가해지는 스트레스를 최소화합니다.
최장 작업 반경에서 최대 페이로드를 리프팅하여도 코봇의 최고 속도 범위와 가속 기능을 이용할 수 있습니다.
코봇 최대한 활용하기
UR 아카데미는 문제 해결 및 수리 작업을 위한 일련의 단계별 프로그래밍 예시와 튜토리얼을 제공합니다.
아직 궁금한 점이 있으신가요?
FAQ 페이지에는 UR30에 대해 자주 묻는 질문 목록이 있습니다.
견적서 요청
오른쪽 양식을 작성하시면 연락을 드리겠습니다.
작성 프로세스는 간단합니다.
- 양식을 작성하세요.
- 해당 지역의 UR 담당자가 연락을 드리고 고객의 상세 요구사항을 상담해 드립니다. 무료 대면 데모 실연도 신청하실 수 있습니다.
- 고객의 비즈니스 요구사항에 가장 적합한 솔루션과 견적을 제공해 드립니다.