반경
페이로드
설치 면적
중량
간단한 프로그래밍
특허받은 기술이 적용되므로 프로그래밍 경험이 없는 작업자도 직관적인 3D 시각화를 이용하여 코봇을 빠르게 셋업하고 작동할 수 있습니다. 로봇 암을 원하는 중간 지점으로 이동하거나, 편리한 터치스크린 태블릿에서 화살표 키를 터치해 프로그래밍할 수 있습니다.
빠른 설치
유니버설 로봇(UR)은 코봇 셋업을 혁신하여 기본적인 로봇 배치 시간을 몇 주일에서 몇 시간 수준으로 줄였습니다. 고객들이 알려준 바에 따르면 평균적으로 반나절 안에 셋업이 가능합니다. 미숙련 작업자가 코봇 포장을 해체한 후 코봇을 설치하고 간단한 첫 작업을 프로그래밍하는 데 걸리는 시간은 일반적으로 1시간 미만입니다.
유연한 배치
기존 전용 로봇의 한계에 얽매이지 마십시오. 유니버설 로봇의 코봇은 가볍고 설치 공간이 절약되며, 생산 라인의 구성을 바꾸지 않고 다양한 용도에 따라 재배치하기도 쉽습니다. 코봇을 빠르고 쉽게 새 공정으로 옮길 수 있으므로, 소규모 배치(batch) 작업 및 빈번한 라인 전환 작업을 포함한 대부분의 수작업을 민첩하게 자동화할 수 있습니다. 코봇은 반복 작업 프로그램을 재사용할 수 있습니다.
협동 및 안전
지저분하고 위험하며 지루한 작업을 코봇이 대신하므로 작업자의 반복된 긴장과 예기치 않은 부상을 줄일 수 있습니다. 당사 로봇의 안전 시스템은 TÜV(독일 기술 검사 협회)의 승인 및 인증을 받았습니다.
UR5e는 모든 것을 가동 범위 안에 놓습니다.
가볍고 매우 유연한 UR5e 산업용 협동로봇 암을 사용하여 최대 5kg의 페이로드가 수반된 반복적이고 위험한 작업을 자동화할 수 있습니다.
-
유연한 UR5e 로봇은 부품을 잡고, 놓고, 테스트하는 등의 저중량 협업 공정을 최적화하는 데 적합합니다. 작동 반경이 최대 850mm(33.5인치)인 UR5e 협동로봇은 모든 것을 가동 범위 내에 놓기 때문에 직원들에게 생산의 다른 단계에 가치를 더할 여유 시간을 줍니다.
-
온라인 및 대면 UR 아카데미 교육을 통해 UR5e 로봇을 직관적으로 쉽게 프로그래밍하는 방법을 배울 수 있습니다. 로봇이 경량이고(20.6kg / 45.4 lbs) 표준 전원만 있으면 되기 때문에 빠르게 셋업할 수 있습니다. 협력 작업 공간에서 작업하는 사람들에 대한 위험을 비롯한 위험 요인을 줄이도록 시스템의 안전 기능을 설정할 수 있습니다. 다른 협동로봇과 마찬가지로, 설치 시간을 단축할 수 있고 다른 로봇 자동화나 고정 자동화 방식보다 더 빠르게 투자금을 회수할 수 있습니다. 또한 UR의 다른 협동로봇과 마찬가지로 업계에서 투자금 회수 시간이 가장 빠릅니다.
고객 성공 스토리 보기
다재다능한 UR5E 전개로 생산성 400% 향상
AIM PROCESSING
트레이 쌓기, 컨베이어에서 부품 집어들기, 머신 텐딩 등은 현재 AIM Processing에서 유니버설 로봇(UR)의 협동로봇으로 처리하고 있는 여러 가지 단조로운 작업들 중 일부에 지나지 않습니다.
샌딩 코봇은 ANDREW PEARCE BOWLS의 작업 처리량을 40% 높여 주었고, 2개월만에 투자 수익을 회수할 수 있었습니다.
ANDREW PIERCE BOWLS
Mike Welch는 말합니다. “UR 로봇은 올해 우리 회사의 비즈니스 계획에 없어서는 안 될 요소가 되었습니다. 우리 회사는 20% 이상 성장했기 때문에 내년에도 이 성장세가 지속되고 UR 애플리케이션이 그 목표를 이루는 데 도움이 되기를 바랍니다.”
UR5E의 적절한 용도
견적을 받고 싶습니다
아래에 귀사의 정보를 입력해 주시면 아무 조건 없이 견적을 보내드리겠습니다..
지금 가격 견적 받기
귀사의 정보를 양식에 기입해 주시면 아무 조건 없이 견적을 보내드리겠습니다.
3단계만 거치면 됩니다.
- 양식을 기입합니다.
- 당사의 현지 직원이 바로 연락을 드려 귀사에서 자동화하고자 하는 작업에 대해 논의하고 모든 질문에 답변을 드립니다.
- 이제 귀사의 비즈니스 요구에 맞게 조정한 솔루션과 견적서를 받아보시면 됩니다.
또한 귀사의 시설에서 수행될 무료 시연 날짜를 예약하고 코봇의 사양서 및 CAD 파일을 요청하실 수도 있습니다. 귀사와 대화를 나누기를 희망합니다!