GEREEDSCHAP MET VELE TOEPASSINGEN
Cobots zijn een flexibele en veelzijdige automatiseringsoplossing. Vergeleken met traditionele industriële robots zijn ze sneller te installeren, eenvoudiger te bedienen en geschikt voor het automatiseren van een breed scala aan processen die vaak voorkomen in industriële en productieomgevingen.
Enkele voorbeelden:
- OPZETTEN EN VERPAKKEN VAN KRATTEN
Het in Singapore gevestigde Clearpack is een leverancier van verpakkingsautomatiseringsoplossingen in Zuidoost-Azië, China, India, het Midden-Oosten en Afrika. Het bedrijf heeft een compacte palletiseeroplossing ontwikkeld waarbij ze gebruikmaken van een UR10-cobot in combinatie met de LIFT KIT van Ewellix. De oplossing heeft meerdere klanten van Clearpack geholpen om hun magazijnruimte te optimaliseren en de noodzaak voor menselijke werknemers om urenlang zware ladingen te tillen weg te nemen.
Het is een oplossing voor het opzetten en verpakken van koffers die werkt in een grote verscheidenheid aan industriële en productieomgevingen. De machine neemt niet veel ruimte in beslag, kan snel door de productieruimte worden verplaatst en dankzij het open platform kunnen klanten de machine na een minimale training zelf aanpassen.
- ITEMS VAN EEN BEWEGENDE TRANSPORTBAND PAKKEN
De Noorse vleesproducent Nortura had geen ruimte voor een traditionele industriële robot en de veiligheidskooien die nodig zijn om hem veilig te bedienen. Met een UR10, een IFM 02D222 vision camera en een vacuümgrijper kan het bedrijf dezelfde resultaten bereiken met ongeveer 20% van de benodigde ruimte.
Het systeem detecteert automatisch wanneer een pallet voor het systeem wordt geplaatst en begint dan zelf dozen van een bewegende transportband te pakken en te palletiseren. Het kan ook het verpakkingspatroon variëren voor verschillende producten. Eén robot kan ongeveer 1.700 dozen, of 20 pallets, per dag verwerken.
- ETIKETTEN AANBRENGEN MET NAUWKEURIGHEID
Prysm industries levert al meer dan 40 jaar containers aan de grootste winkelketens van Australië. Het bedrijf gebruikt een cobot om nauwkeurig zelfklevende etiketten aan te brengen op de producten, een taak die voorheen werd uitgevoerd door zijn geschoolde operatoren. De cobot zorgt niet alleen voor meer nauwkeurigheid, maar bespaart het bedrijf ook ongeveer 500 dollar per dag en de werknemers krijgen een opleiding zodat ze machines kunnen bedienen en waardevollere activiteiten kunnen uitvoeren.
- INTEGREREN IN BESTAANDE NETWERKEN
De mogelijkheid om cobots effectief te integreren in bestaande workflows en netwerken is een belangrijk voordeel voor voedingsmiddelenbedrijf Orkla Foods. Een van de producten van het bedrijf is vanillecrème die wordt verpakt in zakjes die vervolgens worden opgeslagen in kartonnen dozen. Dit vereist een cobot die een lichte greep combineert met de mogelijkheid om een grote verscheidenheid aan ladingen te hanteren, aangezien te veel druk de zak zou kunnen doorboren.
De UR10 van het bedrijf werkt zelfstandig en verpakt zakken in kartonnen dozen. Maar hij maakt deel uit van een automatiseringsnetwerk naast een specifieke dozenopzetmachine, dozensluitmachine en vulmachine. Belangrijk is dat een volledige voorafgaande risicobeoordeling in de fabriek heeft uitgewezen dat dit netwerk geen constant toezicht vereist en dat de veiligheidskenmerken van de cobot betekenen dat hij niet hoeft te worden bewaakt.
- VERWERKING VAN DELICATE PRODUCTEN
Voor het Italiaanse levensmiddelenbedrijf Cascina Italia werkt de UR5-cobot naast de werknemers aan de productielijn. Hij bereidt dozen voor, die elk 144 kartonnen dozen van 10 eieren bevatten. Elke dag verwerkt de cobot meer dan een miljoen eieren.
Palletiseren is een veeleisende en repetitieve baan, waardoor het perfect geschikt is voor cobots. Bedrijven over de hele wereld profiteren nu al van het feit dat ze hun werknemers van deze taken kunnen bevrijden en ze elders kunnen inzetten. Met wat training en integratie-ondersteuning kan elke werknemer een expert worden in het inzetten en begeleiden van meerdere machines tegelijk. En wanneer aanzienlijke kostenbesparingen en productiviteitswinsten een mogelijkheid worden, kunnen ook de commerciële prestaties van uw bedrijf daar van profiteren.