• Waarom zouden kleine en middelgrote bedrijven (MKB) hun processen moeten automatiseren? Ze kunnen afscheid nemen van tijdrovende, repetitieve en potentieel gevaarlijke handmatige processen en tegelijkertijd de kwaliteit en schaalbaarheid verbeteren zonder dat dit tot extra arbeidskosten leidt.
• Wat zijn de eerste stappen die het MKB zou moeten zetten? Allereerst moet u duidelijk voor ogen hebben wat uw lasautomatisering moet doen. In de tweede plaats moet u een grondige risicobeoordeling van de werkplek uitvoeren voordat u uw robotoplossing selecteert en implementeert.
MKB-automatisering is een gamechanger voor de productiesector en we gaan een spannende periode van innovatie en acceptatie tegemoet. De productiesector bestaat voor het overgrote deel uit bedrijven met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen en het tijdperk van MKB-vriendelijke robotica en automatiseringsoplossingen biedt deze bedrijven enorme mogelijkheden. Collaboratieve robots (cobots) zijn een van de beste tools die er zijn. Ze kunnen MKB-bedrijven helpen bij de introductie van geautomatiseerd lassen op een meer kosteneffectieve manier en bieden een efficiënte manier om teams meer kennis en kunde op te laten doen. Hier vindt u alles wat u nodig hebt om aan de slag te gaan.
EEN BEGINNERSGIDS
De productiesector bevindt zich midden in een fundamentele periode van verandering. Met een tekort aan arbeidskrachten, disruptieve technologieën en meer commerciële druk kijken bedrijven uit het MKB naar automatisering om meer te doen met minder mensen en om makkelijker de output te kunnen verhogen. MKB-automatisering biedt een manier om tijdrovende, repetitieve en potentieel gevaarlijke handmatige processen te elimineren, de kwaliteit te verbeteren en meer werk binnen te halen zonder dat dit tot extra arbeidskosten leidt.
Het is geen verrassing dat er een toename is in het aantal MKB-bedrijven dat een kleine robotarm wil gebruiken bij een aantal van hun productiestappen. Lassen is een gebied waar een cobot automatiseringstoepassing in relatief korte tijd echte waarde kan toevoegen.
Het succesvol automatiseren van voorheen handmatige workflows vereist planning, voorbereiding en een doeltreffende introductie bij uw team. Er zijn duidelijke stappen die u kunt volgen om het implementatieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, vooral als automatisering nog relatief nieuw voor u is.
WELKE AUTOMATISERING HEBT U NODIG?
Voordat er iets kan gebeuren, is het essentieel om de steun van het senior management en de teams binnen de organisatie te krijgen. Een fout die veel bedrijven maken bij het implementeren van MKB-automatisering, is dat ze zich bijna volledig richten op de technologische kant van het project. Maar het is ook belangrijk om ervoor zorgen dat uw mensen aan boord zijn en betrokken blijven.


Vervolgens moet u duidelijk zijn over wat u uit uw geautomatiseerde MKB-lasoplossing wilt halen. Uw mobiele robotarm is een hulpmiddel en om er optimaal gebruik van te maken, moet u weten wat u van de arm verlangt. Uw automatiseringsstrategie moet passen bij uw bredere commerciële en zakelijke strategie. Dat kan bijvoorbeeld het verlagen van de bedrijfskosten op de lange termijn zijn of het verhogen van de output.
VOER EEN RISICOBEOORDELING UIT
Hoewel cobots doorgaans niet de extra veiligheidsvoorzieningen nodig hebben van de traditionele industriële robots, zoals veiligheidskooien, zijn het wel machines en moeten ze zorgvuldig worden behandeld. Onze cobots uit de e-serie worden geleverd met een reeks ingebouwde veiligheidsfuncties, maar u moet nog steeds rekening houden met de impact die bewegende delen, scherpe randen en lastoortsen hebben op de gezondheid en de veiligheid op uw werkplek.
KIES UW COBOT
Onze cobots uit de e-serie worden geleverd met een reeks maximaal toegestane payloads en reikwijdtes, zodat u uw investering kunt afstemmen op wat uw bedrijf nodig heeft. Ons kleinste model is de UR3e, die een maximale payload heeft van 3 kg, een gewicht van 11,2 kg en een bereik van 500 mm. De UR20 is het andere uiterste met een payload van 20 kg en een bereik van 1750 mm.
RICHT UW WERKPLEK IN
Een van de grote voordelen van cobots is, naast hun flexibiliteit, de kleine voetafdruk. Gecombineerd met het feit dat u doorgaans niet de grote veiligheidskooien en andere veiligheidsvoorzieningen nodig hebt die bij traditionele industriële robots horen, betekent dit dat u uw bestaande werkplek wellicht niet helemaal opnieuw in hoeft te richten.
Een ander punt om mee te nemen is dat uw robotwerkcel waarschijnlijk uit meer zal bestaan dan alleen uw cobotarm en een tafel. Als u de volledige lascyclus in ogenschouw neemt, ziet u al snel dat er mogelijk meer onderdelen nodig zijn. Dit zijn enkele dingen waar u aan moet denken:
• de voeding
• kabels en toevoerleidingen voor beschermgassen
• meerarmige of lineaire as voor positionering
Het is essentieel dat u veiligheid altijd voorop stelt. Geautomatiseerde lastoepassingen kunnen grote voordelen hebben, maar ze sluiten de risico's van handmatig lassen niet echt uit. De risico's zijn er nog steeds – vooral i.v.m. blootstelling aan rook, lasspatten, de nabijheid van andere gevaren en de toorts zelf.

MT Solar loste het tekort aan arbeidskrachten op en verloste het huidige personeel van repetitieve lastaken, terwijl het met succes een toename van 300% van de vraag aankon door een doe-het-zelf Vectis Cobot Welding Tool in te zetten, aangedreven door een Universal Robots UR10e collaboratieve robot.
TRAIN UW TEAM
Helaas raakt het verhaal rond automatisering vaak verstrikt in het idee dat de belangrijkste rol van automatisering het vervangen van menselijke werknemers is. Bij Universal Robots denken we dat de belangrijkste rol van automatisering is om werknemers te bevrijden van de saaie, vieze en gevaarlijke taken die productie eeuwenlang hebben gekenmerkt. Een groot deel hiervan is het gebruik van uw geautomatiseerde lasapplicatie als trainingstool om uw personeel bij te scholen en hun ervaring op te bouwen met het implementeren, bewaken en onderhouden van uw robotwerkcel.
Een belangrijk onderdeel van verandermanagement is ervoor zorgen dat u early adopters en automatiseringskampioenen hebt. Dit kunnen de mensen zijn die echt eigenaar willen zijn van het automatiseringsproces. Zij kunnen een cruciale hulpbron zijn als het gaat om het stimuleren van belangstelling en het bieden van extra gebruikerstraining. Wij zijn van mening dat training essentieel is voor het succes van elk lasautomatiseringsproject - en natuurlijk helpen we u graag om ervoor te zorgen dat u de juiste resultaten behaalt. U kunt via onze UR Academy toegang krijgen tot een scala aan elementaire en meer geavanceerde cobottrainingen.
NU IS HET HÉT MOMENT OM TE BEGINNEN
Automatisering is niet langer voorbehouden aan grote bedrijven alleen - het wordt steeds meer de norm in de productiesector. Een op cobots gebaseerde lasoplossing kan het MKB niet alleen helpen om efficiënter te werken, maar ook om competitiever te worden. Door de stappen in dit artikel te volgen, kunnen bedrijven de waarde van hun investering maximaliseren en de basis leggen voor jarenlange duurzame groei.
Als u iemand van ons team wilt spreken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.