CNC-toepassingen vragen vaak een grote inzet: het werk is repetitief, belastend en moeilijk om langere tijd consistent uit te voeren. Gelukkig zijn er innovatieve cobots die werknemers een handje kunnen helpen om de taken veel efficiënter en tijdbesparender uit te voeren. Metaalbewerkingsbedrijven kunnen daarom veel baat hebben bij het inzetten van cobots bij CNC-toepassingen.
De voordelen
Langdurig dezelfde taken uitvoeren: het kost werknemers vaak veel moeite. Na een tijdje verliezen ze hun concentratie of zorgt het eentonige werk voor verveling. Het goede nieuws is dat CNC-taken vaak eenvoudig te automatiseren zijn met cobots. Ze kunnen snel geïnstalleerd en geprogrammeerd worden, zodat het bedrijf er meteen mee aan de slag kan. Bovendien zijn de cobots niet beperkt tot één bepaalde handeling. Een werknemer kan de cobot namelijk binnen enkele minuten programmeren om een andere taak uit te voeren, zodat er een nieuw proces geautomatiseerd kan worden.
Doordat een cobot repetitieve en eentonige taken overneemt van de werknemers, zorgt dat ervoor dat zij zich kunnen richten op andere taken. Bovendien staan de cobots van Universal Robots voor een veilige samenwerking: ze zijn geschikt om zonder veiligheidskooi in de buurt van mensen te werken, wat een groot voordeel is wanneer er beperkte ruimte is.
De cobot in de praktijk
Het Finse metaalverwerkende bedrijf Ket-Met bijvoorbeeld maakt al jaren gebruik van cobots voor CNC-toepassingen. De ontwikkeling van de CNC-producten van roestvrij staal moet met veel precisie én in massaproductie gebeuren. Die combinatie was niet vanzelfsprekend om efficiënt uit te voeren, tot ze investeerden in robots. CEO Tuomas Kalanen vertelt: “Met cobots hebben we de arbeidskosten per eenheid product met meer dan 40% kunnen verlagen in de gebieden waar we ze gebruiken. We kunnen weer concurrerende prijzen aanbieden”. Het gebruik van cobots zorgt dus niet alleen voor een sneller en consistenter resultaat, maar ook voor verbeteringen op de concurrentiemarkt. En ook in België en Nederland zijn de cobots aan een opmars bezig: honderden CNC-machines in de Benelux worden ondertussen al bediend door de cobots van Universal Robots.
Cobots enkel voor multinationals? Zeker niet!
Handmatige en repetitieve processen vallen vaak duur uit en kunnen dus zeker bij kleinere bedrijven geoptimaliseerd worden. Vooral mkb’ers die aan het groeien zijn, hebben baat bij een cobot. De geautomatiseerde helper is gemakkelijk te programmeren voor de taak die u wilt automatiseren, waardoor deze snel geïmplementeerd kan worden in het proces. Daarnaast is de cobot flexibel. Heeft u een nieuwe taak in gedachten voor de cobot? Dan is het geen probleem om de cobot opnieuw te programmeren.
Een ander voordeel is dat de cobot geen problemen heeft met het uitvoeren van repetitieve taken en een constante kwaliteit levert. Dit maakt werknemers vrij om interessantere taken binnen het bedrijf uit te voeren. Ook vangt het voor sommige bedrijven het tekort aan personeel op.
Pas de cobot aan aan uw bedrijf
Een cobot die inzetbaar is in elk bedrijf? Ja, maar natuurlijk niet zonder deze te personaliseren. Kies zelf de randapparatuur zoals grijpers, sensoren, camera’s, software en accessoires. Combineer verschillende componenten, zodat de cobot optimaal binnen uw bedrijf kan presteren.
Benieuwd naar wat de cobot uw bedrijf kan bieden? Lees meer over hoe Universal Robots de productiviteit, ROI en werkveiligheid verbetert bij CNC-applicaties en download het ebook voor meer informatie.