2. OPERATIONELE FLEXIBILITEIT EN FINANCIEEL CONCURRENTIEVOORDEEL
Naast een tekort aan arbeidskrachten, hebben fabrikanten te maken met een grote economische en politieke onzekerheid. Bovendien verwachten consumenten vandaag een steeds hogere kwaliteit en realtime beschikbaarheid van producten, en dat allemaal tegen een lage prijs. Deze druk maakt het runnen van een winstgevende productielijn uitdagender dan ooit tevoren.
Cobots kunnen bedrijven van elke omvang - en op elke locatie - concurrerend maken door de flexibiliteit van een bedrijf te verhogen, zodat het in elk economisch klimaat kan concurreren, groeien en winst maken. Collaboratieve automatisering stelt organisaties in staat om eenvoudig op te schalen of de productie te verlagen, van SKU te wisselen en sneller uit te breiden naar nieuwe markten.
In tegenstelling tot dure industriële robots, zijn cobots betaalbaar, veelzijdig en eenvoudig te integreren in werkprocessen zonder dat er grote verbouwingen of kostbare installatieprojecten nodig zijn. Ze zijn licht van gewicht, ruimtebesparend en eenvoudig te herprogrammeren. Wanneer er nieuwe plaatsen zijn waar de cobot nodig is, is hij gemakkelijk opnieuw in te zetten voor meerdere toepassingen, zonder de productie-lay-out te veranderen.
Daarnaast hangt collaboratieve automatisering nauw samen met winstgevendheid. Een onderzoek uit 2019 door het Engelse onderzoeksbureau Smither Pira, ontdekte dat een reductie van 1% in productiekosten kan leiden tot een winststijging van maar liefst 34%. Bovendien spelen cobots een belangrijke rol in de verbetering van productkwaliteit. Ze verminderen namelijk menselijke fouten die vaak geassocieerd worden met saai, repetitief en gevaarlijk werk. De cobots zorgen zo voor consistentie en nauwkeurigheid, en ze benutten de mogelijkheid om complexere goederen te creëren. Dat beantwoordt ook beter aan de vraag van klanten voor kwaliteitsproducten tegen een lagere prijs. Tegelijkertijd kan een cobot, met de juiste configuratie, eindproducten veel sneller produceren dan met handwerk of assemblagelijnen. Voorbeelden van een verhoogde kwaliteit en efficiëntie zijn overal ter wereld te vinden. Tribar Manufacturing bijvoorbeeld, een tier 1 leverancier voor de automotive-industrie in de VS, bereikte 100% kwaliteit met 50% gereduceerde cyclustijden door het gebruik van cobots.
Het is dus bewezen dat cobots de ideale oplossing zijn om productiviteit en effectiviteit in het algemeen te verhogen, inclusief doorvoercapaciteit, opbrengst, beschikbaarheid en uitvalstijd. McKinsey schat dat automatisering de productiviteitsgroei wereldwijd kan doen stijgen met wel 0,8 tot 1,4% per jaar, gebaseerd op McKinsey's scenariomodel.
3. HET IS BETAALBAAR, BELOOFD.
De voordelen van collaboratieve automatisering zijn dus moeilijk te ontkennen. Maar als kleine of middelgrote fabrikant, vraagt u zich waarschijnlijk af: "Kan ik me zo'n oplossing veroorloven met alle druk op mijn fabriek en de dreigende economische onzekerheid?" Of misschien denkt u: "Dat is geweldig - maar mijn budget voor kapitaalgoederen is op."
In feite kan u cobots onmiddellijk aan het werk zetten zonder een kapitaalinvestering vooraf. Of u nu aan het begin staat van uw automatiseringstraject, uw huidige cobots wilt upgraden of de automatisering in uw fabriek wilt uitbreiden, ons robotverhuurprogramma helpt u uw bedrijf te laten groeien zonder uw reserves op te gebruiken.
UR Financial Services biedt namelijk een snel model met een laag risico om de productiviteit, winstgevendheid en ROI te maximaliseren zonder aanzienlijke uitgaven. Via een samenwerking met DLL bieden wij flexibele betalingsplannen aan die zich aan de cashflow, seizoensgebonden schommelingen en verschuivingen in capaciteit kunnen aanpassen. Zo kan u zich concentreren op de groei en het runnen van uw bedrijf, met de ultieme financiële flexibiliteit van de geleasede cobot.
Wij begrijpen de uitdagingen waar uw bedrijf vandaag de dag voor staat en wij staan klaar om u te helpen. Bekijk hoe ons cobotleasemodel u in staat stelt nu al te profiteren van de voordelen van automatisering, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over kapitaaluitgaven.