1. Cobots worden gebruikt als aanvulling op traditionele industriële robots
Traditionele industriële robots zijn voor veel fabrieken een essentieel onderdeel van hun activiteiten. We zien echter dat grote fabrikanten op zoek zijn naar meer automatisering en flexibiliteit. Een voordeel van cobots is dat ze snel kunnen worden geïntegreerd in bestaande productielijnen zonder dat er grote aanpassingen aan de workflow nodig zijn. Omdat ze compact zijn en weinig ruimte innemen, is het vaak mogelijk om cobots te introduceren zonder veranderingen aan te brengen aan de fabrieksvloer.
Maar het boeiendste gedeelte is wanneer cobots worden gebruikt om samen te werken met traditionele industriële robots. Neem Stellantis, een toonaangevende internationale autofabrikant en leverancier van innovatieve mobiliteitsoplossingen, die cobots gebruikt in verschillende delen van zijn productie. In Italië had het bedrijf al een geavanceerde aandrijflijnfabriek met traditionele industriële robots. Binnen deze sterk geautomatiseerde omgeving gebruikt de fabriek nu cobots op een station voor de distributie van olievaten om de productie te maximaliseren. De oplossing heeft de kwaliteit en veiligheid verhoogd en de onderbrekingen die door het station werden veroorzaakt opgelost.
2. Tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden dwingen tot een heroverweging van de werkplaats
Grote bedrijven hebben ook te maken met het tekort aan arbeidskrachten en vaardigheden dat industriële bedrijven in de meeste markten treft. Bedrijven moeten in het huidige klimaat harder werken om werknemers aan te trekken en te behouden. Recent onderzoek suggereert zelfs dat grote bedrijven de grootste uitdaging hebben als het gaat om het behouden van werknemers.
Cobots kunnen bedrijven helpen hun productiecapaciteit en output te verhogen zonder dat ze meer werknemers hoeven aan te nemen - een aantrekkelijk voordeel in een concurrerende arbeidsmarkt. Maar ze kunnen ook een groter effect hebben op werkplekken door werknemers te verlossen van repetitieve en fysiek uitdagende taken, een veiligere werkomgeving te creëren en tijd vrij te maken voor meer zinvolle taken met opties voor bijscholing. Grotere klanten ervaren deze voordelen al en in een moeilijke wervingsomgeving geeft het hen een goede kans om de mensen die ze nodig hebben aan te trekken en te behouden.
3. Een trend richting vereenvoudiging, modulariteit en meer flexibiliteit in de productielijn
Cobots hebben een aantal belangrijke eigenschappen die traditionele industriële robots missen. Ze zijn speciaal ontworpen met een eenvoudige gebruikersinterface, wat inhoudt dat specialistische expertise over het algemeen niet nodig is voor herprogrammering. Vaak wordt een cobot aangeschaft met één taak in gedachten, maar steeds vaker hechten (grotere) bedrijven waarde aan de flexibiliteit die cobots bieden.
Cobots zijn draagbaar en verplaatsbaar. Hun positie en rol in de productie kan worden aangepast en een nieuwe bestemming krijgen als er gaten ontstaan op de productievloer. Ze kunnen aan het plafond worden gehangen of zelfs op een mobiele robot worden geplaatst. Meerdere programma's kunnen worden opgeslagen en herladen om productvariaties aan te pakken en aanpassingen kunnen intern worden uitgevoerd. Grotere bedrijven benutten deze flexibiliteit graag nu de vraag naar personalisatie toeneemt en er onzekerdere marktomstandigheden zijn. Wereldwijde organisaties heroverwegen hun automatisering, productiviteit en supply chain en dat brengt nieuwe benaderingen van fabriekslay-out met zich mee.
4. Technische vooruitgang heeft nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor cobot-technologie
Sinds het ontstaan van cobots is het tempo van de technologische veranderingen hoog geweest. Vooral de laatste jaren hebben machine learning en AI de industriële automatisering getransformeerd - en cobot-automatisering loopt voorop. Grote bedrijven bevinden zich in een goede positie om deze nieuwe mogelijkheden te benutten, bijvoorbeeld door cobots met machine learning te gebruiken om trends te identificeren en inefficiënte processen te verbeteren. Deze combinatie van cobots en AI/machine learning zal uitdagende toepassingen blijven bieden die voorheen voor onmogelijk werden gehouden.
5. Ze zien dezelfde voordelen als kleinere bedrijven
Tot slot wenden grote bedrijven zich tot cobots om dezelfde reden als bedrijven van elke andere omvang: omdat cobots zelfs de grootste bedrijven kunnen helpen hun productiviteit en output te verbeteren en de kwaliteit te verhogen. Cobots kunnen bedrijven in staat stellen om stilstand te verminderen en soms zelfs 24/7 productie te draaien. Of de productietijd nu verlengd wordt of niet, dankzij de precisie van robots kunnen cobots de consistentie van de doorvoer verbeteren en een stabielere uitvoerkwaliteit creëren. Deze factoren betekenen dat de investering zich snel terugverdient.
We werken actief samen met fabrikanten om cobot-technologie in te zetten die de automatisering in hun productieomgevingen vereenvoudigt en digitaliseert. In samenwerking met onze ecosysteempartners beheren we groepen cobots op fabrieksvloeren om de productiviteit te verbeteren en het tekort aan arbeidskrachten op te vangen. Het is duidelijk dat cobot-technologie veelbelovend blijft voor grote industriële bedrijven.