BEZPIECZNE I WSPÓŁPRACUJĄCE
Współpraca bez ograniczeń zapewniająca większą wydajność
Nasze coboty mogą przejąć wykonywanie uciążliwych zadań w niebezpiecznym środowisku lub niedogodnych warunkach, aby zminimalizować kontakt pracowników z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i oparami w procesie produkcyjnym. Z naszymi opatentowanymi funkcjami bezpieczeństwa możliwe jest połączenie ludzkiej kreatywności ze zdolnością robotów do zwiększania wydajności i produkcji. Wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak regulowane parametry zatrzymania robota czy wykrywania kolizji, zapewniają pełną ochronę operatorów podczas współpracy z cobotami.
80% NASZYCH COBOTÓW PRACUJE BEZ ŻADNYCH OSŁON BEZPIECZEŃSTWA
SZYBKA KONFIGURACJA
Wygodna dotykowa obsługa
Z Universal Robots skrócisz czas konfiguracji z tygodni do godzin. Nasze coboty są kompatybilne z zasilaniem jednofazowym i zostały wyposażone w intuicyjny dotykowy interfejs, który zapewnia łatwą instalację i integrację robota ze środowiskiem linii produkcyjnej.
Równie prosta jest zmiana przypisanego cobotowi zadania. Układy wejścia/wyjścia oraz magistrale komunikacyjne o wysokiej prędkości transmisji umożliwiają bezproblemową integrację z produktami z portfolio Universal Robots+, aby maksymalnie zwiększyć wydajność i skrócić czas zmiany konfiguracji.
JUŻ 1 GODZINA WYSTARCZY NA ROZPAKOWANIE I MONTAŻ ROBOTA ORAZ ZAPROGRAMOWANIE PIERWSZEGO ZADANIA
ELASTYCZNY
Nieograniczone możliwości zastosowań z jednym cobotem
Zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami robotów Universal Robots. Nasze coboty są lekkie, nie zajmują dużo miejsca i można ich używać do różnych zastosowań bez konieczności zmiany dyspozycji produkcyjnych. Mogą być szybko przemieszczane pomiędzy poszczególnymi zadaniami i umożliwiają ponowne wykorzystanie tych samych programów dla powtarzających się prac, co zapewnia użytkownikom elastyczność w zakresie automatyzacji różnych czynności manualnych w zakładzie produkcyjnym za pomocą jednego cobota.
Wszechstronność linii e-Series wspiera dodatkowo ekosystem Universal Robots+, który oferuje pełną gamę końcowych urządzeń i rozwiązań programistycznych, umożliwiających spełnienie każdego wymogu w zakresie konfiguracji czy zastosowania.
NIEOGRANICZONE SPOSOBY ZASTOSOWANIA I AUTOMATYZACJI ZADAŃ
ŁATWE PROGRAMOWANIE
Nieograniczone możliwości dostępne dla każdego
Możesz zapomnieć o nauce języków programowania. Z Universal Robots naprawdę każdy może zostać programistą robotów. Zredukujesz koszty związane z profesjonalnym programowaniem. Nasz opatentowany, niezwykle intuicyjny interfejs 3D pozwoli każdej osobie z linii produkcyjnej stać się programistą robotów – nawet bez wcześniejszego doświadczenia. Intuicyjne i łatwe w obsłudze środowisko umożliwia operatorom programowanie cobota przez ustawienie określonych punktów ramienia lub po prostu użycie funkcji drag & drop na dotykowym tablecie.
Zintegrowany czujnik skrętu i siły umożliwia nauczenie cobotów Universal Robots nawet najbardziej złożonych zadań. Wrażliwy czujnik, który wykrywa nawet najmniejsze ruchy, umożliwia zaprogramowanie maksymalnej dokładności, która jest niezwykle istotna w celu zapewnienia precyzyjnej produkcji.
WYSTARCZY 87 MINUT, ABY ZOSTAĆ PROGRAMISTĄ ROBOTÓW
SZYBKI ZWROT INWESTYCJI
Najszybszy zwrot inwestycji dla małych i dużych przedsiębiorstw
Universal Robots ma do zaoferowania wszystkie korzyści zaawansowanej robotyzacji oraz robotów współpracujących bez konieczności ponoszenia standardowych kosztów związanych z programowaniem, wdrażaniem i rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa.
Firma Universal Robots dała małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do robotyzacji dostosowanej do potrzeb produkcji niewielkich partii, a także spełniającej inne wymagania, w przypadku których tradycyjne roboty przemysłowe są zbyt kosztowne. Jednym z przykładów takiego przedsiębiorstwa jest produkująca sprzęt strażacki firma Task Force Tips, w której ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz brak elastyczności poprzednie rozwiązanie z zakresu automatyzacji z zastosowaniem tradycyjnych robotów nie przyniosło oczekiwanych efektów. Dzięki wdrożeniu 4 cobotów Universal Robots do obsługi maszyn CNC firmie udało się zredukować wymagania kadrowe, zwiększyć wydajność i odnotować najszybszy zwrot inwestycji – w zaledwie 34 dni.
Stworzona w odpowiedzi na aktualne potrzeby klientów linia e-Series to platforma oprogramowania z możliwością pełnej aktualizacji o rozszerzonej funkcjonalności i długotrwałej wartości.
34 DNI – NAJSZYBSZY ODNOTOWANY ZWROT INWESTYCJI