04
Łatwość uruchamiania
Przed przybyciem cobota w MT Solar narastał entuzjazm, co sprawiło, że pierwszy wspólny poranek był „bardzo interesujący”, wspomina Jordan: „Pojawia się samochód ciężarowy z robotem i oczywiście jestem tym podekscytowany. Wychodzę z biura, a pracownicy już odcinają folię termokurczliwą od robota i przygotowują do ustawienia. To było tak jakbym chciał powiedzieć, „Poczekajcie! Chcę się pobawić!” Tego popołudnia uruchomiliśmy produkcję części” — mówi Jordan.
Najlepszą rzeczą w systemie jest to, że nie trzeba być super specjalistą, aby go obsługiwać, mówi kierownik operacyjny MT Solar, Mike Gillin, spawacz z uprawnieniami pracujący w MT Solar: „Z zawodu jestem spawaczem, ale nie wiedziałem nic o robotach i nie znam się na komputerach. Ciekawość przyciągnęła mnie do robota i byłem naprawdę zaskoczony, jak łatwo to opanować”.
Niska bariera wejścia
Elastyczne opcje finansowania i najmu z opcją wykupu na własność oferowane przez Vectis Automation umożliwiły firmie MT Solar przetestowanie całego systemu bez dużego zaangażowania finansowego na początku. „To system, który mogę wynająć lub wydzierżawić na bardzo krótki okres. Stać mnie na to. Jeśli to nie zadziała, nie jestem tym obciążony. To bardzo ułatwiło nam rozpoczęcie pracy” – mówi Jordan. Materialny zwrot z inwestycji (ROI) w system jest jasny, ponieważ dodaje on kolejnego spawacza do zespołu, dodaje Jordan, co zapewnia „prawdziwy, półtoraroczny zwrot z inwestycji w ciągu dwóch lat, przy jednoczesnych dużych oszczędnościach na robociźnie”. Niematerialny zwrot z inwestycji (ROI) jest „prawdopodobnie jeszcze bardziej wartościowy”, zauważa Jordan, ponieważ cobot wywarł „daleko idący wpływ zarówno na klientów, jak i na morale pracowników”.
Zwiększona powtarzalność, lepsza jakość i konkurencyjność
Spawanie przez człowieka może powodować – i wprowadzać – wiele rozbieżności, mówi menedżer ds. operacyjnych, Gillin, zwłaszcza w przypadku monotonnej pracy i poleganiu tylko na „skalibrowanym kciuku”. „W ciągu zimy wykonaliśmy do 7500 małych części. Gdy robi to operator, można stwierdzić, w którym momencie mu się to znudziło, ponieważ niektóre z tych części są złomowane” – mówi Gillin. Teraz tę powtarzalną pracę wykonuje spawacz cobot.
Dla właściciela Jordana system oferuje powtarzalność, której pragną producenci, a który pomaga firmie MT Solar w utrzymaniu stałej jakości produktu: „Na naszych klientach robi to zawsze wrażenie, gdy mówimy im: „Ta część była spawana na robocie”. Wracają ją założyć, a ona wygląda dokładnie tak samo jak poprzednia i jednocześnie daje wrażenie wysokiej jakości” – mówi Jordan. „Myślę, że system Universal Robots z Vectis jest najlepszym, z jakim się spotkałem. To cudowne”.
Dodatkowo, spójność i elastyczność systemu umożliwia firmie MT Solar konkurowanie z dużymi korporacjami” – mówi Jordan. „Pozwala nam to połączyć przemysłową jakość i skalowalność z innowacyjnością i zwinnością małej firmy, co naszym zdaniem jest niezwykle mocnym połączeniem”.