03
Rozwiązanie:
Trudności ze znalezieniem siły roboczej przyspieszyły decyzję o częściowym zautomatyzowaniu procesu spawania. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania automatyzacji tego procesu oraz specyficzne i często niskoseryjne złącza, Grupa DWD zdecydowała się na wykorzystanie gotowego systemu duńskiej firmy RO-Buddy. Rozwiązanie zostało stworzone przy pomocy cobota Universal Robots UR10e zintegrowanego z wysokiej klasy spawarką Böhler URANOS 3200 PME i ze stołem spawalniczym.
Już w swojej podstawowej wersji robot UR10e jest bardzo intuicyjny w programowaniu. W systemie spawalniczym RO-Buddy tę zaletę wykorzystano i rozwinięto w nakładce programowej na platformie URCaps (URCaps to oprogramowanie łączące osprzęt spawalniczy z cobotem UR, które umożliwia bezpośrednie programowanie i obsługę całego systemu bezpośrednio na pilocie uczenia cobota). Na podstawie doświadczeń wielu wcześniejszych użytkowników uniwersalny cobot UR został przekształcony w specjalistycznego robota spawalniczego. Wszystkie relewantne parametry spawania są do wyboru na pilocie uczenia cobota, a programowanie ruchów palnika odbywa się intuicyjnie i błyskawicznie poprzez ręczne ustawienie ramienia do wymaganych pozycji. Jednocześnie rozwiązanie zostało stworzone w taki sposób, aby w razie potrzeby można było odpiąć cobota od spawarki i wykorzystać go do innych aplikacji.
Dzięki prostemu programowaniu, pracownicy mogli w szybki i łatwy sposób nauczyć się obsługi cobota, nawet jeżeli nie mieli wcześniej do czynienia z programowaniem. Dodatkowe uproszczenie wprowadzili inżynierowie firmy: dołożyli pięć przycisków, na których operator wybiera odpowiednie programy do pięciu najczęściej występujących spoin.
Przed zdecydowaniem się na rozwiązanie RO-Buddy, przedstawiciele Grupy DWD uczestniczyli w pokazie zorganizowanym przez Jorgensen EasyTech, dystrybutora Universal Robots i systemu RO-Buddy. Mieli okazję w towarzystwie wysokiej klasy specjalistów zaprogramować cobota i zespawać nim przykładowe detale. „Łatwość programowania cobota i jakość spoiny były tym, co przekonało nas do wyboru UR10e wraz z rozwiązaniem RO-Buddy” – dodaje Robert Mróz.
Do spawania robotem zespół inżynierów Grupy DWD wybrał metodę MIG.
Podczas programowania robota istnieje możliwość ustawienia idealnie wszystkich parametrów i zaawansowanych funkcji w należytym momencie na każdym odcinku danej spoiny. W ten sposób wysokiej klasy MIGomat (półautomatyczna maszyna spawalnicza) w połączeniu z UR10e stanowi sprawniejszą i szybszą alternatywę dla metody TIG, zapewniając mocne i estetyczne połączenia.
Dzięki inwestycji w zrobotyzowany system spawalniczy, Grupa DWD osiągnęła dużo lepszą organizację produkcji i na lata zapewniła sobie wysoką jakość łączeń niezależnie od dostępności wysoko wykwalifikowanych spawaczy. „Oceniamy, że inwestycja w cobota zwróci się nam bardzo szybko. Już teraz widzimy wiele korzyści, w tym szczególnie szybkość i zwiększoną powtarzalność procesu przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości połączeń” – mówi Robert Mróz.