FLEXIBILITATE
Un număr nelimitat de aplicații cu un singur cobot
Explorați posibilitățile soluțiilor robotice cu Universal Robots. Coboții noștri au o greutate și dimensiuni reduse și sunt ușor de realocat de la o operațiune la alta fără modificări ale fluxului fizic de lucru.
Coboții pot fi deplasați rapid de la un post de lucru la altul și pot memora programele pentru operațiuni recurente, oferindu-le clienților flexibilitatea necesară pentru a automatiza operațiuni manuale multiple în cadrul unei singure unități de producție, chiar și folosind un singur cobot.
Versatilitatea gamei e-Series este susținută de ecosistemul Universal Robots+, care oferă diverși efectori finali și produse software, pentru a satisface orice scop și configurație.
UN NUMĂR INFINIT DE UTILIZĂRI ȘI MODURI DE A AUTOMATIZA OPERAȚIUNILE
PROGRAMARE UȘOARĂ
Posibilități fără limite pentru orice utilizator
Uitați de cursurile de programare. Cu soluțiile Universal Robots, oricine poate deveni programator de roboți. Economisiți costurile implicate de angajarea unui programator profesionist cu ajutorul Universal Robots. Interfața tridimensională extrem de intuitivă patentată de UR îi permite oricărui angajat să devină programator de roboți, chiar și fără a avea experiență în domeniu. O consolă de programare intuitivă și prietenoasă cu utilizatorul le permite operatorilor să programeze un cobot deplasându-i brațul în pozițiile intermediare dorite sau pur și simplu folosind funcțiile drag-and-drop pe o tabletă cu ecran tactil.
Coboții noștri pot învăța să execute chiar și cele mai complexe operațiuni, grație senzorului de forță/cuplu integrat. Mulțumită capacității sale de a fi sensibil la mișcările cele mai fine, senzorul permite programarea de precizie a coboților, pentru a executa operațiuni la care acuratețea este critică.
ÎN 87 DE MINUTE ORICINE POATE DEVENI PROGRAMATOR DE ROBOȚI
INSTALARE RAPIDĂ
Ușurință fără egal în utilizare
Reduceți durata de instalare a robotului de la săptămâni la ore cu soluțiile Universal Robots. Coboții noștri sunt compatibili cu sursele de alimentare cu curent alternativ monofazat și dispun de o interfață de utilizator intuitivă, ce ușurează instalarea și integrarea robotului pe linia de producție.
De asemenea, alocarea altor operațiuni în sarcina cobotului este un proces ce se derulează fără dificultăți. Conectorii de intrare-ieșire montați la articulația uneltei și magistrala de date de mare viteză permit o integrare ușoară cu produsele Universal Robot+, oferind posibilitatea de a crește productivitatea la nivelul maxim, fiind suficient să conectați cobotul la sursa alimentare pentru a începe producția.
1 ORĂ PENTRU A DESPACHETA, INSTALA ȘI PROGRAMA PRIMA OPERAȚIUNE DE EXECUTAT
RECUPERARE RAPIDĂ A INVESTIȚIEI
Profituri de top pentru companii de toate dimensiunile
Universal Robots pune la dispoziția tuturor clienților săi avantajele soluțiilor robotice avansate și ale roboților colaborativi, fără niciunul din costurile suplimentare tradițional asociate cu programarea, instalarea și cuștile de securitate ale roboților industriali convenționali.
Universal Robots face ca robotizarea să fie o opțiune viabilă pentru întreprinderile mici și mijlocii, producția de serie mică și alte contexte în care soluțiile tradiționale ar putea fi prea costisitoare. Producătorul de echipamente pentru stingerea incendiilor Task Force Tips este un exemplu de astfel de afacere, pentru care nevoia de a folosi cuști de securitate și inflexibilitatea soluțiilor robotice convenționale făceau ca acestea să fie ineficiente. Cu toate acestea, cu ajutorul a patru coboți Universal Robots folosiți la operarea mașinilor cu comandă numerică, Task Force Tips a putut reduce necesarul de personal majorând în același timp productivitatea, ceea ce a avut ca rezultat cea mai scurtă perioadă de recuperare a investiției înregistrată de o soluție Universal Robots, de 34 de zile.
Concepută pentru a deservi nevoile acestor companii, gama de coboți e-Series dispune de o platformă software integral actualizabilă, ale cărei capacități pot fi dezvoltate, făcând din aceasta o investiție rentabilă pe termen lung.
34 DE ZILE – CEA MAI SCURTĂ PERIOADĂ DE RECUPERARE A INVESTIȚIEI
SIGURANȚĂ ȘI COLABORARE
Colaborare fără opreliști dintre om și robot, pentru o productivitate crescută
Coboții noștri pot îndeplini operațiuni solicitante, de tip repetitiv sau derulate în medii periculoase, reducând la minimum expunerea oamenilor la gaze sau substanțe chimice periculoase utilizate în procesul de producție. Cu ajutorul funcțiilor de securitate patentate, veți putea beneficia de sinergia dintre creativitatea umană și competența roboților, crescând astfel productivitatea și accelerând dezvoltarea afacerii. Mecanisme de siguranță încorporate precum timpii programabili de oprire și capacitatea de a detecta potențialele coliziuni asigură securitatea muncii pe durata în care coboții lucrează alături de operatorii umani
80% DIN TOȚI COBOȚII NOȘTRI LUCREAZĂ FĂRĂ CUȘTI DE SIGURANȚĂ