Är cobotar för mig?
Ökad produktivitet, högre kvalitet och bättre arbetsmiljö. Det är några exempel på vad automatisering med cobotar kan åstadkomma. Och det utan en enorm investering, expertkunskaper i robotik, omstrukturering av produktionslinjer eller ombyggnad av lokaler.
Cobot står för kollaborativ robot – samarbetsrobot – alltså en robot som kan arbeta tätt intill människor helt utan skydd. 80 procent av våra tusentals sålda cobotar världen över arbetar utan extern säkerhetsutrustning (efter godkänd riskbedömning naturligtvis). Våra cobotar stannar när något eller någon kommer i vägen och uppfyller alla säkerhetskrav enligt EU-standard. Detta gör cobotar så mycket mer flexibla än traditionella industrirobotar.
Cobotar tar mindre plats och går enkelt att flytta runt utan att hela produktionslayouten måste ändras. Att flytta coboten till en ny process är snabbt och smidigt, vilket gör det möjligt att automatisera även korta serier.
Med automation följer ofta en rad produktionsfördelar, som inte bara handlar om jämnare flöden eller högre kvalitet. Automation spelar också en viktig roll för medarbetarnas arbetsmiljö. Låt en cobot göra det som ingen annan vill göra, som är tidsödande, monotont eller tungt. Resultatet: Gladare och friskare medarbetare som kan lägga tid på mer kvalificerat arbete. Det både skapar värde och ger konkurrensfördelar när det gäller att rekrytera nya medarbetare.
Nedan hittar du blogginlägg om möjligheterna med automation och vad cobotar kan göra. Läs exempelvis om …
… fenomenet nearshoring och hur det har hamnat i fokus under coronapandemin. Här skriver vi om hur cobotar kan underlätta processen att flytta produktionen närmare sina marknader. Läs om tre steg som sätter fart på arbetet.
… hur man kan använda Universal Robot-cobotar till så vitt skilda uppgifter som att tillverka skyddsutrustning, utföra medicinska tester och göra en caffe latte.
… hur cobotar visat sig vara en fantastisk resurs i kampen mot covid-19. Bland annat kan en städrobot användas för att desinficera kontaminerade områden så att människor slipper komma i kontakt med eventuell smitta. Läs vidare och se hur cobotar används både för tillverkning av testkit och för provtagning på människor.
… maskintillverkaren Endutec, som berättar hur automatisering och robotteknik hjälpt dem att minska effekterna av ojämna leveranstider och orderförseningar i coronakrisens spår.
… hur vi på Universal Robots själva tacklar coronakrisen, bland annat genom att låta våra utvecklare sätta upp egna labb hemma i sina garage. Och att även vi i större utsträckning använder oss av cobotar för att montera, just det, cobotar.
… hur små- och medelstora företag plötsligt kan konkurrera med företag som tidigare alltid dragit längsta stråt i kraft av möjliga stordriftsfördelar. Med hjälp av ny teknologi kan de mindre företagen vända det som tidigare varit en nackdel till sin fördel.
… tre skäl att installera cobotar redan idag. Det handlar om möjligheterna att attrahera arbetskraft i framtiden, förmågan att klara en hårdnande konkurrens och, inte minst, priset. Du har råd, vi lovar.
Sedan 2005 har vi på Universal Robots arbetat för att göra skillnad i våra kunders liv på sätt som är av avgörande betydelse för dem. Universal Robots är mer än bara automation – vi förändrar hur människor arbetar och lever runt om i världen genom att stödja deras idéer och drömmar – oavsett om det gäller att hjälpa en ideell organisation, förbättra människors syn i de fattigaste länderna eller hjälpa tillverkningsföretag att minska belastningen av monotona arbetsuppgifter.
Överallt där du hittar människor som drömmer om att skapa tillväxt, där hittar du Universal Robots.
Läs och bli inspirerad! Hör gärna av dig om du vill veta mer.