Applikationer, UR+ och plug-and-produce – begreppen är många och möjligheterna ännu fler. Det finns en cobotlösning för varje bransch, företag och situation. Här kan du läsa om hur andra gjort och hur cobotar kan göra skillnad för just ditt företag.
Våra lättanvända robotarmar är avancerade verktyg som används av företag och organisationer i alla storlekar. Universal Robot har fyra cobotmodeller som skiljer i lyftkapacitet och räckvidd och robotarmen är i sig extremt flexibel.
Genom olika tillbehör – verktyg eller programvara – kan coboten dessutom anpassas till mycket specialiserade arbetsuppgifter. Våra cobotar kan svetsa, slipa och montera med hög precision. De kan packa, plocka och palletera. Till och med göra caffe latte, som barristacoboten Jarvis på en kaffebar i Portland.
För alla branscher
Cobotar finns för alla branscher. Se här för att läsa mer hur cobotar arbetar inom en rad olika branscher.
Kollaborativa robotar gör stor framgång inom livsmedelsbranschen. Till exempel hjälper en UR10-cobot livsmedelsföretaget Orkla Foods i Kumla att effektivisera sin produktion och skapa operativ stabilitet vid packning av livsmedel i kartonger. Det visade sig vara mycket enkelt att implementera roboten och lära medarbetarna hur man hanterar och sköter roboten. Den fungerar bra i olika produktionsnätverk, är enkel att flytta och kräver inga omfattande säkerhetsinstallationer.
Läs hur LEAX Group investerade i tre UR10-cobotar. Leax Group är ett svenskt tillverkningsföretag som ofta flyttar utrustning inom fabriken för att uppnå optimala arbetsflöden. Ibland förflyttas hela arbetsflöden till andra LEAX-anläggningar. Därför letade företaget efter en automatiserad lösning som var flexibel, enkel att programmera och dessutom utrymmessnål. LEAX Group bestämde sig för att investera i tre UR10-robotarmar. De används för att byta arbetsstycke i en klipphyvel och fylla på och tömma två kuggfräsmaskiner.
När Nordic Sugar började leta efter en ny generation robotar för att automatisera sin analys av råmaterialprover var de viktigaste kriterierna flexibilitet, användarvänlighet och en rimlig prislapp. UR5 uppfyllde samtliga krav och har gett medarbetarna möjlighet att enkelt justera processerna på egen hand i stället för att anlita robotexperter.
Många fördelar
Med cobotar är det enkelt att justera produktionslinjen inom metall- och maskinindustrin trots olika processer, material och specialprodukter. Här är varför Universal Robots cobotar hjälper företag att ligga steget före sina konkurrenter:
- Bättre precision: Upp till 0,1 mm (0,004 tum) noggrannhet – varje gång.
- Ökad flexibilitet: Snabb anpassning till olika processer tack vare enkel driftsättning.
- Kort återbetalningstid: Robotarmar från Universal Robots är prisvärda för små och medelstora företag.
- Bättre säkerhet: Minska risken för arbetsskador genom att låta en maskinrobot utföra komplexa uppgifter som kräver arbete i nära anslutning till farliga maskiner.
Med en industrirobot som slutför metall- och maskinuppgifter kan du öka din produktivitet samtidigt som du förkortar ledtiden. Det här ger dig en avgörande fördel inom din bransch. Flexibiliteten hos robotarmar från Universal Robots ger dig möjlighet att använda din robot i olika delar av produktionen efter behov.
UR+
Universal Robots inställning till applikationsutveckling är att alla gynnas av öppenhet – i synnerhet slutanvändaren. Därför har vi lanserat UR+, världens största ekosystem för cobot-applikationer och en öppen plattform där företag kan mötas, bygga vidare på varandras produkter och utveckla nya.
Det stora utbudet på UR+ effektiviserar din automatiseringsprocess och oavsett om du är nybörjare eller expert kan du dra nytta av applikationssatserna som också finns här. På UR+ kan du hitta rätt applikation för just din verksamhet eller kombinera flera komponenter med programvara som har utvecklats på plattformen.
Läs mer på bloggen
Nedan hittar du blogginlägg som handlar om olika applikationer, specifika lösningar och hur företag i olika branscher har gått till väga för att lösa sina olika utmaningar med hjälp av cobotar. Läs exempelvis om …
… trender inom CNC och maskinbetjäning. Universal Robots släpper en e-bok som fokuserar på möjligheterna att automatisera CNC-linjer. Läs om de lågt hängande frukterna med automatisering och få svar på flera av de frågor man som potentiell cobotanvändare kan tänkas ställa sig.
… hur Carlsberg stärkte hållbarheten och säkerheten på sitt bryggeri när de lät cobotar ta över de skadliga och slitsamma lyften. Få inspiration om hur du kan skapa en bättre arbetsmiljö!
Varje bransch har unika utmaningar, men det finns ingen bransch som vi inte kan hjälpa. Automation är nyckeln till dagens snabbt föränderliga produktionsmiljöer. Även om din bransch inte finns med på vår lista, är vi övertygade om att det finns sätt att göra din företagsverksamhet smartare, snabbare, säkrare och mer effektiv än någonsin tidigare.
Läs och bli inspirerad! Och kom ihåg att du alltid är välkommen att höra av dig till oss på Universal Robots för råd och hjälp.