Automation är en trend på uppåtgående. Vi märker ett stort intresse från flera håll. Kanske överväger du att ta ditt företag till en ny nivå och har börjat se dig om efter idéer och konkreta affärsförslag. Här kan du komma vidare i den processen.
En av de stora fördelarna med Universal Robots cobotar är att de är osedvanligt enkla att packa upp, driftsätta och programmera. Ingen specialutbildning eller några förkunskaper krävs. Med intuitiv 3D-visualisering flyttar du enkelt robotarmen till önskade positioner eller trycker på piltangenterna på den lättanvända pekskärmen.
Universal Robots har revolutionerat installationsförfarandet, och minskat installationstiden från veckor till bara några timmar. Den genomsnittliga tiden för att installera en cobot är, enligt våra kunder, en halv dag.
Vår familj av cobotar erbjuder fyra olika val av nyttolaster – 3, 5, 10 och 16 kg – som möjliggör en mängd olika tillämpningar. Och användningsområdena blir hela tiden fler. Den som dessutom ansluter sin cobot till molnet växlar raskt upp möjligheterna ännu ett snäpp.
Prata med en expert
Vad ska man tänka på inför ett köp? Vi gör det lätt för dig att komma igång. Prata med en cobotexpert om exempelvis:
- Hur man integrerar och programmerar en samarbetande robot
- Få hjälp med att upptäcka vilka produktionsmoment som kan automatiseras med hjälp av cobotar
- Hur du kan räkna ut lönsamhet och avkastning på investeringen
- Hur du kan öka produktiviteten och förbättra produktkvaliteten
- Hur samarbetande robotar förbättrar arbetsmiljön
- Möjligheterna med molntjänster
Boka en demonstration
Upplev en cobot live! Du kan boka en on-site-demontration som visar hur lätt det är att programmera en UR-cobot. Vi kommer ut med en cobot till ditt företag och visar under 1–2 timmar vad den kan göra, samtidigt som vi svarar på dina frågor.
Återförsäljare
Universal Robots robotarmar kan installeras, justeras och programmeras för att skapa mervärde i alla tänkbara arbetsmiljöer genom att de tar över monotona uppgifter som kräver hög precision. Annorlunda uttryckt: cobotar kan automatisera nästan vad som helst. Våra återförsäljare har bred erfarenhet av att skapa anpassade lösningar som ger nya möjligheter för företag av alla storlekar.
Universal Robots Academy
På Universal Robots strävar vi hela tiden efter att göra fördelarna med samarbetande robotar tillgängliga för alla. Vi vill att även små och medelstora företag ska kunna dra maximal nytta av den tillgängliga tekniken till minimal insats.
Med Universal Robots Academys onlinemoduler har vi sänkt trösklarna ytterligare genom att göra grundläggande programmeringskunskaper tillgängliga för cobotanvändare oavsett deras tidigare erfarenhet av robotteknik.
Vår certifierade utbildning ”Authorized Training Center Network” breddar användarnas förståelse av Universal Robots cobotar och deras olika användningsområden. Dessutom ges möjlighet att praktiskt testa cobotarna. Utbildningstillfällena tillhandahålls antingen av Universal Robots eller en distributionspartner.
Läs mer på bloggen
Vill du veta mer om hur du går tillväga när du vill investera i en cobot? Vi hjälper dig att se vilka områden som kan passa extra bra och vad du ska tänka på vid ett köp.
Här kan du läsa mer om …
… ifall det lönar sig att investera i en palleterande cobot. Läs om hur du räknar ut den förväntade avkastningen på din investering.
… hur du kommer igång med automatisering i din verksamhet. Här får du handfasta tips på vad du ska titta efter för att se vilka moment i produktionen som lämpar sig extra väl för automation.
… att välja rätt robot för jobbet. Står du i valet och kvalet mellan en kollaborativ robot och en traditionell industrirobot? Läs vår lathund.
… varför du ska koppla din cobot till molnet. Med molntjänster kan du få ännu mer ut av din investering. Läs om smidigare service, säkrare backup och bättre analyser.
Du vet väl att du alltid är välkommen att kontakta oss för råd och tips om dina möjligheter att automatisera med hjälp av cobotar!