05
พันธมิตรคนสำคัญในการทำงานร่วมกันเพื่ออนาคต
ในปี 2017 BAI Lear ตัดสินใจนำหุ่นยนต์ UR10 มาปรับใช้ โดยการใช้งานหลักๆ คือขันสกรูเบาะรถยนต์ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า หยิบและวางชิ้นส่วน รวมถึงกระบวนการอื่นๆ
หุ่นยนต์ UR10 แบบหกแกนใช้การออกแบบที่สามารถแยกส่วนได้ โดยแต่ละแกนมีช่วงการหมุน +-360 องศา แขนกลมีน้ำหนักเพียง 28.9 กก. รับน้ำหนักได้จริง 10 กก. ระยะทำงาน 1,300 มม. ขนาดการติดตั้งมีระยะเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 190 มม. ความเร็วในการทำงานของเครื่องมือสูงสุด 1 ม./วินาที ความแม่นยำในการปรับตำแหน่งใหม่ +-0.03 มม. สัญญาณ I/O ของหุ่นยนต์มีทั้งแบบแอนะล็อกและดิจิทัล การสื่อสารผ่านอีเทอร์เน็ตที่ตรงตามโปรโตคอล TCP/IP MODBUS หน้าจอสัมผัสขนาด 12 นิ้วสำหรับผู้ใช้งาน ติดตั้ง PolyScope GUI ใช้กำลังไฟ 220VAC สำหรับกล่องควบคุมของหุ่นยนต์ โปรแกรมทั่วไปใช้พลังงานเพียง 350W และหุ่นยนต์สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ 0°-50°
UR10 มีการตั้งโปรแกรมที่ง่ายดาย ติดตั้งและตั้งค่าได้รวดเร็ว ปรับใช้ใหม่ได้อย่างยืดหยุ่น สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้และมีความปลอดภัย แขนกลสามารถขับเคลื่อนในทิศทางย้อนกลับได้เพื่อให้ควบคุมได้โดยตรงในการสาธิตที่ตั้งโปรแกรมไว้ เมื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ด้านความปลอดภัยและทำการประเมินความปลอดภัย UR10 จะสามารถตอบสนองความต้องการในการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ได้โดยไม่ต้องใช้รั้วป้องกัน
UR10 เป็นหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรที่มีน้ำหนักเบาและขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการประกอบชิ้นส่วน การป้อนและตัดด้วยเครื่องมือกล การทดสอบวัสดุ การหยิบและวางวัสดุ การวางซ้อนและแยกสิ่งของที่ซ้อนกันออก การฝนและขัดในอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ภายในบ้าน และอุตสาหกรรม 3C
การนำหุ่นยนต์ UR มาใช้ของ BAI Lear ทำให้เห็นผลลัพธ์ในทันที และสามารถตอบสนองความต้องการด้านระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมดังที่กล่าวไว้ข้างต้นได้อย่างครบถ้วน
การปรับใช้ที่รวดเร็วใกล้เคียงความเร็วของ “โซลูชันแบบเทิร์นคีย์”
หลังลงนามในข้อตกลงการซื้อ UR ก็ได้จัดเตรียมการส่งมอบหุ่นยนต์ รวมถึงการติดตั้ง และการฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้ให้แก่ BAI Lear ในทันที หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน UR10 ตัวแรกสำหรับขันสกรูยังคงปฏิบัติหน้าที่มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2017
วิศวกรจาก BAI Lear กล่าวว่า “ผมไม่มีประสบการณ์ในการตั้งโปรแกรมมาก่อน แต่เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ UR ทำให้ผมสามารถตั้งค่าและใช้งานโคบอทได้อย่างรวดเร็ว ผมใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นในการเรียนรู้วิธีเริ่มต้นและหยุดการทำงานของหุ่นยนต์ และแม้แต่เขียนโปรแกรม และผมพบว่าการทำงานกับหุ่นยนต์ค่อนข้างมีความน่าสนใจ เพราะพวกมันปฏิบัติตามคำสั่งของผมได้อย่างไม่บกพร่อง ดังนั้น ความเครียดและความกดดันในการทำงานของผมจึงลดลงอย่างมาก และผมรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
ความเสถียรในการผลิตและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
หุ่นยนต์ UR ถูกนำมาใช้ในการขันสกรูสำหรับเบาะรถยนต์ การทดสอบระบบไฟฟ้า การหยิบและวางอุปกรณ์เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงกระบวนการอื่นๆ เมื่อนำหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานมาใช้ BAI Lear จึงสามารถปรับปรุงความสม่ำเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์และลดการเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากระบบอัตโนมัติ
หลังจากนำหุ่นยนต์ UR มาใช้ พนักงานที่เคยทำงานในสายการผลิตเหล่านี้สามารถเปลี่ยนไปปฏิบัติหน้าที่ในงานที่มีคุณค่ามากกว่าได้ การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการผลิตแบบอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนานวัตกรรม และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันที่สำคัญ
ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นพร้อมการผลิตที่รับประกันความปลอดภัย
Mr. Song Xiaohui ผู้จัดการทั่วไปของ BAI Lear กล่าวว่า “เมื่อเรานำโคบอท UR มาปรับใช้ โคบอทได้ช่วยให้เราเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้ซึ่งได้แก่พนักงานของบริษัท จึงได้รับประโยชน์มากมาย เช่น ไม่จำเป็นต้องมีรั้วนิรภัย ตั้งโปรแกรมได้ง่าย ติดตั้งและปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่น และยังประหยัดพื้นที่”
Mr. Song กล่าวว่า “ในฐานะธุรกิจผู้ผลิต เราได้รับความต้องการที่สูงขึ้นจากลูกค้าของเราทุกปี ดังนั้น เราจึงต้องพัฒนาการควบคุมกระบวนการผลิตอยู่เสมอและรักษาประสิทธิภาพการผลิตให้คงที่ พร้อมทั้งปรับปรุงความสม่ำเสมอในการผลิตด้วย และการนำโคบอทมาใช้ช่วยให้เราตอบสนองความต้องการข้างต้นได้ ทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานรวมถึงความยืดหยุ่นสำหรับพนักงานด้วย BAI Lear กำลังพิจารณาการนำหุ่นยนต์ UR มาใช้มากขึ้นหรือนำมาใช้กับกระบวนการอื่นๆ เพิ่มขึ้น”
Mr. Su Bikai ผู้จัดการทั่วไปของ UR ประเทศจีน กล่าวว่า เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่โคบอท UR ได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปของ BAI Lear และช่วยยกระดับการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติ ในฐานะที่เป็นองค์กรชั้นนำด้านโคบอท เราจะยังคงมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่ต้องการใช้ระบบร่วมปฏิบัติงานอันล้ำสมัยนี้ พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศสำหรับการใช้งานทั่วไปอย่างต่อเนื่อง