C: Tesislerimizde gereksiz temastan kaçınmak için gerekli olmadıkça tüm çalışanların evde kalmalarını sağlıyoruz. Binamıza giren tüm insanlar ateş kontrolüne tabi tutulur. Herkes zamanın tamamında yüzde 100 maske takıyor ve ikmal hattının etrafına pleksiglas yerleştirirken çalışanlar arasında 2 metre sosyal mesafeyi korunuyor.
![](/media/1816908/temperature-checks.jpg?width=800&height=449.6842105263158)
DCL Logistics'te tesise giren tüm insanların ateş kontrolleri yapılır ve Covid-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için yüz maskeleri takmaları gerekir.
Çalışanlarımızın sağlıklı kalmalarını sağlamak için aldığımız koruyucu önlemler, çalışanların moralini gerçekten artırdı. İşsizlik oranlarının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olmasıyla, çalışanlarımız da güvenli bir şekilde çalışabildikleri için rapor vermeye devam edebildikleri için memnun oldu.
![](/media/1816909/safe-2.jpg?width=472&height=689)
DCL Logistics'in pandemi sırasında çalışanlarını sağlıklı ve güvende tutma çabaları çalışanların moralini artırdı.
C: Yeni robotik sistemler ve iş gücü kaynaklarımızı hızlı bir şekilde yeniden düzenleme becerimiz sayesinde, siparişlerdeki artışı, Hizmet Seviyesi Anlaşması’nı değiştirmeden idare edebilen ve tek yerine getirebilen merkezlerinden biriydik. Aynı gün içinde şu anda haftada yedi gün, günde 30.000'den fazla paket gönderiyoruz. Bu, pandemi sırasında şirketimiz için önemli bir fark yarattı. Müşterilerimiz buna tamamen şaşırdı ve bize 'hâlâ çalıştığınıza inanamıyoruz' diyorlar, çalışanlarımıza minnettarlıklarının bir göstergesi olarak öğle yemeği ve hediyeler gönderiyorlardı.
C: Robot destekli iş emri gerçekleştirme sistemi, geniş stok çeşitliliğinde ve barcode kontrolü gerektiren, çeşitlilik gösteren ürün sipariş talepleri yönetmek için oluşturulmuştur. Robot teknolojisinin üretim ortamımıza girmesinden bu yana, kalite sonuçları %99,99 sipariş doğruluğu ile neredeyse mükemmele yakın, şirketimizin %99,80 geniş standardının biraz üzerinde. DCL, son 20 yıldır ISO 9001 sertifikasına sahiptir, bu nedenle robotik ve bunlarla ilgili süreçlerin katılığı, Stok Tutma Birimi kurulumundan siparişlerin kargolanmasına kadar daha da yüksek bir kalite standardına bağlı kalmayı gerektirir.
![](/media/1816907/automation-engineer-at-dcl.jpg?width=800&height=449.6)
Kıdemli yazılım mühendisi Walter Perchinumio (solda) ve DCL Logistics'te otomasyon mühendisi Isaac Toscano, şirketin yeni konveyör sistemindeki artan ambalaj akışını inceliyor.
C: Alınan bir numaralı ders, yapısal olarak istikrarlı olmak ve bu da fırtınayı atlatmamıza yardımcı oldu. Rakiplerin tipik olarak talep artışına sadece emek harcayarak yanıt verebilecekleri yerlerde, mevcut kurulumumuzu robotikle zenginleştirdiğimizde daha fazlasını daha az emekle yapabildik. Mevcut çalışanlarımızın sağlığını koruyabilmek için geçici çalışan eklemenin yapmak istediğimiz bir şey olmadığı bir ortamda gerçekten tek çözüm buydu. Durumu yönetmek için otonom otomasyonu nasıl benimsememiz gerektiğinin artık çok daha farkındayız.
C: DCL'de, müşterilerimiz ve genel olarak sektörümüz için her zaman yenilikleri takip ederek iyileştirme yapmayı benimsiyoruz. Otomasyona büyük yatırım yapıyoruz ve bundan sonra Kentucky'deki tesisimize iki-üç robotik sistem eklemeyi planlıyoruz. Gelecekte robotikten daha fazla yararlanmak, iş sürekliliği planımızın bir parçası haline geldi.
![](/media/1816218/ur-dcl-logistics-tr-600x314-01.jpg?width=777&height=407&mode=max)