Close
Choose your language
使用機器人手臂,進行精確的品檢、測試及測量
使用協作型機器人,提升一致性並維持產品的優良品質
UR的協作型機器人手臂提供的精確性及一致性,是您專案成功不可或缺的關鍵。機器人可反覆一致地依照相同的流程,及事先定義的工作流程進行作業,幾無偏差,為從事研究或分析提供了良好的環境。
若以人工進行,則需要超能力才能以相同的精確度,重複相同的動作長達數小時。將品檢作業自動化可增加您測量作業的一致性,並維持產品的高品質。UR 機器人小至 +/- 0.03 mm (30 微米) 的重複精度,非常適合將高速精密的處理自動化,用於品檢及測試應用中。
機器人手臂若加裝 UR+ 認證的視覺攝影機,可進行隨插即用的輕鬆整合,用於非破壞性測試及3D測量,進一步確保您的產品品質,就能夠在產品或零件包裝或出貨前,客觀識別並找出瑕疵或故障。
- 由於機械人體積小巧和輕質之設計,優傲機械人可以輕鬆部署在狹小的空間環境中。
- 減少工人之重複性勞動,並提高品質檢查過程的一致性。
- 降低運營成本優傲科技讓您盡享先進之機械人自動化的所有優勢,同時,沒有與傳統之機械人程式設定、設置和專用隔離式工作單元有關之任何額外之成本。平均成本回收期 195 天在機械人行業是最快的。
- 品質檢查機械人可以快速和輕鬆移動至新的流程,您幾乎可以靈活地完成任何手工作業之自動化操作,包括小批量或快速切換之作業。它能就重複的任務重複使用程式。
- 優傲科技之所有機械人均認證符合 IP-54 要求。在腐蝕性液體環境中工作時,機械人需要防護。
準備開始使用?
協作機器人具高成本效益、安全,和部署靈活。甚至對於中小企業,協作機器人(亦稱作 cobots)亦可以令自動化變得比以往更為容易。